StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red de 1 Puerto Gigabit Ethernet NIC ExpressCard/34 34mm RJ45

Añada conectividad gigabit a cualquier ordenador portátil o de escritorio compatible con ExpressCard

ID del Producto: EC1000S

  • Compatible con las especificaciones de ExpressCard 1.0
  • Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap; soporte nativo proporcionado por la mayoría de los sistemas operativos sin controladores
  • Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
Ver otros
  • Negociación automática entre 10/100/1000 Mbps
  • Soporta Microsoft® NDIS5, NDIS6 Checksum Offload (Descarga de la Suma de Comprobación) (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Segmentation Task-offload (Descarga de Tareas de Segmentación (Large send v1 y Large send v2)
  • Soporta Codificador de Prioridad de Nivel 2 IEEE 802.1P y IEEE 802.1Q VLAN basado en etiquetado
  • Soporta opciones de gestión de energía Wake On Lan (WOL)
  • Soporta jumbo frame de 9K bytes
  • Auto-MDIX, configura el puerto automáticamente para una comunicación directa o cruzada
  • Soporta conectividad de red Full y Half Duplex
58,99 € EUR sin IVA
71,38 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8111DL
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Rendimiento
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions Only
Indicadores
Indicadores LED 1 - F - Verde - Enlace/Actvidad Gigabit
1 - L - Verde - Enlace/Actvidad 10/100
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 13 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 34 mm [1.3 in]
Longitud del Producto 112 mm [4.4 in]
Peso del Producto 27 g [1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 99 g [3.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - ExpressCard Gigabit NIC
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions Only

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45
ST1000BT32
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Fast Ethernet  10/100Mbps RJ45
ST100S
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet  10/100Mbps RJ45
ST100SLP
Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a cualquier PC de perfil bajo a través de una ranura PCI

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA

Accesorios