StarTech.com

Tarjeta de Red QSFP+ para Servidores - PCI Express - con Chipset Intel XL710

NIC Adaptador de Fibra Convergente | PICe | 40Gbps | con Ranura QSFP+

ID del Producto: PEX40GQSFPI

  • Agregue una ranura 40Gb QSFP+ abierta a su servidor o estación de trabajo, para una conectividad rápida y con alto ancho de banda
  • Compatible con fibra óptica multimodo y monomodo
  • Chipset Intel XL710-BM1 con la tecnología Intel Virtualization Technology para conectividad, descargas inteligentes y almacenamiento iSCSI/NFS a través de Ethernet
Ver otros
  • Conforme a la especificación PCI Express 3.0, al utilizar una ranura PCIe x8 (o superior)
  • Compatible con la norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN, IPv4 e IPv6
  • Tarjeta de perfil doble, con soportes para perfil bajo y perfil completo incluidos, además de indicador de enlace/actividad
629,99 € EUR sin IVA
762,29 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales EEE 802.3ba
IEEE 802.3ba
PCI Express Rev 3.0, mediante ranura PCIe x8 (o superior)
ID del Conjunto de Chips Intel XL710-BM1
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Redes Compatibles 40 Gbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Puertos Internos 1 - QSFP+ Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x8 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux 2.6.24 a 4.11.x (64 bits solamente)< Solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de enlace/LED de actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 57°C (32°F to 134.6°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 12.1 cm [4.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 18.1 cm [7.1 in]
Peso del Producto 112 g [4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 38 mm [1.5 in]
Ancho de la Caja 11.4 cm [4.5 in]
Longitud de la Caja 20.7 cm [8.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Network Card
1 - Low-Profile Bracket
1 - Quick-Start Guide

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux 2.6.24 a 4.11.x (64 bits solamente)< Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta PCI Express NIC QSFP+ de Servidores con Dos Puertos con Chipset Intel XL710 - Tarjeta de Red 40G de Fibra Monomodo
PEX40GQSFDPI
Tarjeta PCI Express NIC QSFP+ de Servidores con Dos Puertos con Chipset Intel XL710 - Tarjeta de Red 40G de Fibra Monomodo

Agregue dos puertos Ethernet de 40 Gigabits por fibra óptica de alto ancho de banda a su servidor o estación de trabajo, mediante el uso de su transceptor QSFP+ elegido

674,99 € sin IVA
816,74 € con IVA
Tarjeta de Red PCI Express para Servidores con 4 Puertos SFP+ - Tarjeta de Red de 10 Gibabits con Chip Intel XL710
PEX10GSFP4I
Tarjeta de Red PCI Express para Servidores con 4 Puertos SFP+ - Tarjeta de Red de 10 Gibabits con Chip Intel XL710

Agregue cuatro puertos Ethernet de 10 Gigabits por fibra óptica a su servidor o estación de trabajo, mediante el uso de su transceptor SFP+ elegido

596,99 € sin IVA
722,36 € con IVA
Tarjeta PCI Express de Red con 1 Puerto de 10Gb SFP+ - Fibra Óptica con Chip Intel
PEX10000SRI
Tarjeta PCI Express de Red con 1 Puerto de 10Gb SFP+ - Fibra Óptica con Chip Intel

Obtenga conectividad de alto rendimiento a través de fibra óptica multimodo y actualice su servidor o estación de trabajo con un puerto 10GBase-SR

556,99 € sin IVA
673,96 € con IVA
Tarjeta PCI Express Adaptadora de Red Gigabit con 1 Puerto SFP Abierto - NIC Ethernet PCI-E de Fibra
PEX1000SFP2
Tarjeta PCI Express Adaptadora de Red Gigabit con 1 Puerto SFP Abierto - NIC Ethernet PCI-E de Fibra

Conecte un ordenador de sobremesa o de rack basado en PCI Express directamente a una red de fibra óptica mediante un Transceptor de Fibra Óptica (SFP) Gigabit de su preferencia

226,99 € sin IVA
274,66 € con IVA

Accesorios