StarTech.com

Tarjeta de Red PCI Express con 2 Puertos de 10Gb - 10GBASE-T y NBASE-T

Tarjeta de Red con 2 Interfaces | para Windows y Mac | 2x RJ45 | x8 PCIe 2.X | con Bracket de Perfil Bajo Incluido

ID del Producto: ST10GSPEXNDP

  • Conectividad Ethernet Gigabit que admite cinco velocidades de red: 10G, 5G, 2,5G 1G y 100Mbps
  • Compatible con las especificaciones para 10GBASE-T y NBASE-T
  • Compatible con velocidades a 2,5 y 5Gbps (cableado CAT5e) y 10Gbps (cableado CAT6a)
Ver otros
  • Chipset conforme a la norma IEEE 802.3az sobre eficiencia energética con redes Tehuti Networks™ TN4010 y Marvell® 88X3110
  • Instalación flexible mediante los soportes estándar y de bajo perfil incluidos
437,99 € EUR sin IVA
529,97 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
802.3ad (adición de enlaces)
IEEE 802.1Q (etiquetado VLAN)
PCI Express Rev 2.0
ID del Conjunto de Chips Tehuti TN4010
Marvell 88X3110
Interfaz RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
PXE No
Redes Compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x8 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 a 10.14
Linux 3.x a 4.14 Solamente versiones LTS
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Indicadores
Indicadores LED 2 - Velocidad de enlace
2 - Enlace/Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 15.9 cm [6.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 12.1 cm [4.8 in]
Peso del Producto 390 g [13.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 20.5 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 15.9 cm [6.3 in]
Longitud de la Caja 12.1 cm [4.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 kg [0.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 1 puerto 10/100 RJ45 NIC
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 a 10.14
Linux 3.x a 4.14 Solamente versiones LTS
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5

Certificaciones