StarTech.com

Tarjeta PCI Express de Red Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 PoE Power over Ethernet

Permite agregar 4 puertos Gigabit PoE a un ordenador con PCI Express disponible

ID del Producto: ST4000PEXPSE

  • Cuatro puertos PoE RJ45 compatibles con 10/100/1000 Mbps
  • Totalmente conforme con las normas IEEE 802.3at (tipo 1 y 2) sobre PoE
  • PSE ("Power Sourcing Equipment", equipo de fuentes de alimentación eléctrica) soporta hasta 48 V, 25,5 W de salida por puerto
Ver otros
  • Conector de alimentación SATA y LP4 Molex integrado
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
  • Compatible con WOL ("Wake on LAN", reinicio mediante red)
  • Compatible con las funciones de intercambio de pares, polaridad y corrección de asimetrías
353,99 € EUR sin IVA
428,33 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az, versión provisional 2.2 de Ethernet de consumo eficiente de energía (EEE), 802.1q de etiquetado VLAN, 802.1p capa 2 de codificación prioritaria y 802.3x del control de flujo de dúplex completo
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8111E
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 48 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (dúplex completo)
Conector(es)
Puertos Externos 4 - RJ-45 Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Requerimientos del Sistema y Cables Conector de alimentación LP4 Molex o SATA
Ranura de expansión PCI Express de altura completa (perfil estándar) disponible
Indicadores
Indicadores LED 4 - Enlace / actividad (verde)
4 - PoE activo (amarillo)
Requisitos de Energía
Tensión de Salida 48 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 75°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12 cm [4.7 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 24.3 cm [9.6 in]
Peso del Producto 102 g [3.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 66 mm [2.6 in]
Ancho de la Caja 18.8 cm [7.4 in]
Longitud de la Caja 29.6 cm [11.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 428 g [15.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red PCI Express
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador de Red PoE/PSE PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45
ST2000PEXPSE
Tarjeta Adaptador de Red PoE/PSE PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45

Agregue dos puertos Gigabit PoE a un ordenador con PCI Express disponible

181,99 € sin IVA
220,21 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 4 Puertos Gigabit Ethernet RJ45
ST1000SPEX42
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 4 Puertos Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore cuatro interfaces de red Gigabit a una PC de Escritorio o Servidor equipado con una ranura PCI Express 4x

299,99 € sin IVA
362,99 € con IVA
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

181,99 € sin IVA
220,21 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-E de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45
ST1000SPEXD4
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-E de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

111,99 € sin IVA
135,51 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN
IES61002POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN

Conecte datos Ethernet Gigabit y alimentación a 4 dispositivos con PoE disponible, con 2 puertos GbE adicionales y entrada redundante de alimentación

518,99 € sin IVA
627,98 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit -  802.3af/at PoE+ de Pared
IES81000POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit - 802.3af/at PoE+ de Pared

Conecte de alimentación y datos Gigabit Ethernet a 8 dispositivos con PoE disponible, con salida de 30 W por puerto - Montaje en pared

426,99 € sin IVA
516,66 € con IVA