Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Switch Conmutador Industrial Red 8 Puertos 10/100 PoE Alimentación a través de Ethernet

ID del Producto: IES8100POEEU

Conecte Alimentación y Datos a dispositivos provistos de 8 puertos PoE con salida de potencia de 15,4W por puerto

Características
  • 8 Puertos de Alimentación a través de Ethernet 10/100Mbps

  • Máx. 15,4 W para cada puerto PSE / PoE

  • Detección automática full/half-duplex, MDI/MDI-X

Más Características . . .
  • Conmutación de almacenamiento y retransmisión

  • Control de flujo IEEE 802.3x para full-duplex y de presión de retorno para half-duplex

  • Resistente gabinete de metal

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
247,99 € EUR sin IVA
297,59 € con IVA

ID: IES8100POEEU

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Conmutador con Alimentación a través de Ethernet (PoE) 10/100 Mbps de 8 Puertos, IES8100POEEU proporciona alimentación y datos a un total de 8 dispositivos equipados con PoE.

Cumple con los estándares 802.3af y suministra hasta 15,4 W por puerto - energía más que suficiente para sus dispositivos PoE. Este pequeño Conmutador PoE es una solución flexible que brinda la posibilidad de colocar el equipo en lugares donde no hay tomacorrientes disponibles y ofrece 8 puertos con detección automática full/half-duplex y soporte MDI/MDI-X. Una resistente carcasa de metal garantiza durabilidad en entornos industriales adversos.

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Los 8 puertos son PSE y suministran 15,4 W de potencia a cada uno de los dispositivos PoE
  • Permite utilizar el cableado Ethernet Cat5/5e/6 existente para suministrar energía y datos, permitiendo instalar equipos remotos en lugares donde antes era imposible
  • Sólida estructura de acero para brindar durabilidad en entornos severos
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS Independent; No additional drivers or software required

Aplicaciones
  • Ideal para proporcionar alimentación a cámaras de seguridad/cámaras web situadas en una zona remota donde la conexión eléctrica no es posible
  • Perfecto para alimentar un Wireless Access Point (WAP) en entornos empresariales
  • Ideal para administradores de sistemas que deben implementar sistemas de telefonía VoIP con capacidad PoE
  • Permite alimentar intercomunicadores, pagers o amplificadores de altavoces
  • Posibilita la instalación remota de pantallas táctiles o kioscos de información
  • Para aplicaciones del sector minorista, por ejemplo lectores de RFID
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 8
Estándares Industriales IEEE 802.3af, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3x
Memoria 512 K
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Almacenar-y-Enviar
Control de Flujo Presión trasera half-duplex y control de flujo IEEE802.3x
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 8 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
8 - Act/Estado PoE
8 - Enlace/Act
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido International Power Cords
Consumo de Energía 132
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 44 mm [1.7 in]
Ancho del Producto 266 mm [10.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 160 mm [6.3 in]
Peso del Producto 1.4 kg [3.1 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 kg [4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador PoE de 8 Puertos
1 - Cable de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Extensores Ethernet (1)

10/100 PoE Power over Ethernet Splitter 5V/12V
POESPLT100

Divisor de Alimentación a través de Ethernet PoE 10/100 - 5V/12V

Conecte y proporcione alimentación a periféricos estándares que no son PoE utilizando un cable de Alimentación a través de Ethernet

78,99 € sin IVA
94,79 € con IVA

Servidores y Extensores de Dispositivos Serie a través de IP (1)

Servidor de Dispositivos Serie de 1 Puerto RS232 con Power over Ethernet PoE - Conversor Serial a Red IP
NETRS2321POE

Servidor de Dispositivos Serie de 1 Puerto RS232 con Power over Ethernet PoE - Conversor Serial a Red IP

Conecte, configure y controle de forma remota un dispositivo de puerto serie RS-232 a través de una red IP

190,99 € sin IVA
229,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.