StarTech.com

Conmutador Ethernet de 5 Puertos Gigabit - Switch de Red Alimentado por 2 Puertos PoE/PSE

Conecte cinco dispositivos Ethernet a su red, incluyendo dos dispositivos con alimentación PoE (802.3af), incluso en ubicaciones sin fuente de alimentación

ID del Producto: IES51GPOEPD

  • Instálelo casi en cualquier lugar: dispositivo alimentado (PD) PoE compatible con las normas 802.3af y 802.3at sobre entrada de alimentación
  • Conecte en red y obtenga la alimentación de sus dispositivos alimentados (PD) Gigabit, con dos puertos PSE 802.3af que ofrecen una salida total de alimentación de 15W
  • Alimente el conmutador durante fallos o interrupciones de la electricidad, con entrada de alimentación redundante mediante el adaptador de alimentación opcional (incluido)
Ver otros
  • Caja resistente de metal que ofrece durabilidad en entornos bajo condiciones extremas
  • Compatible con las redes a 10/100/1000Mbps, así como con las normas IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
  • Compatible con la función de auto negociación y detección automática de MDIX
  • Compatible con la norma IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, así como con la norma IEEE 802.3x sobre el control del flujo para funcionamiento de dúplex completo y contrapresión de dúplex medio
  • Memoria de búfer con trama 128KB y compatible con hasta 4.000 entradas de dirección MAC
205,99 € EUR sin IVA
249,25 € EUR con IVA

General

Este conmutador con alimentación PoE amplía la conectividad de su red Gigabit para que llegue a ubicaciones remotas donde no esté disponible una fuente de alimentación. Para más versatilidad, es posible obtener la alimentación y conexión en red de sus dispositivos alimentados (PD) Gigabit PoE mediante el uso de dos puertos PSE ("Power Sourcing Equipment", equipo de fuente de alimentación) 802.3af Este conmutador de 5 puertos es ideal para entornos bajo condiciones extremas, por su duradera caja de metal y entrada de alimentación redundante.

El dispositivo alimentado (PD) PoE ofrece flexibilidad de instalación

El conmutador de red Gigabit obtiene la alimentación a través de su infraestructura de red PoE existente, a fin de poder instalarlo sin necesidad de un adaptador de alimentación externo. Esto le ofrece la flexibilidad de instalar el conmutador en el lugar exacto donde se necesita, lo cual evita gastos y molestias.

Además, el conmutador es compatible con los tipos de entrada de alimentación PoE más comunes, incluyendo las redes 802.3af/at, lo cual garantiza la compatibilidad con su equipo PoE.

Puertos PSE integrados que ahorran dinero

Este conmutador PoE (alimentación a través de Ethernet) incluye dos puertos 802.3af, lo cual permite el suministro de alimentación y de datos a sus dispositivos PD PoE sin tener que gastar en inyectores o conmutadores PoE adicionales. El conmutador ofrece un total de salida de alimentación de 15W entre ambos puertos, lo cual permite conectar y suministrar alimentación a dispositivos PoE, como teléfonos IP y cámaras, en situaciones en que no se puede utilizar un dispositivo de red con alimentación por CA (corriente alterna) convencional.

En el caso de aplicaciones en que esté disponible una fuente de alimentación, se puede conectar el adaptador de alimentación opcional y ofrecer un suministro de hasta 15W a cada puerto PSE.

La entrada de alimentación redundante ofrece tranquilidad en cuanto a evitar problemas de alimentación

Este conmutador Ethernet Gigabit de 5 puertos ofrece una entrada de alimentación redundante mediante el adaptador de alimentación incluido. Dado que ofrece una entrada de alimentación tanto PoE, como por CA (corriente alterna), este versátil conmutador puede mantenerse operativo en caso de interrupciones, fallos o apagones eléctricos, lo cual lo convierte en solución ideal para fábricas, almacenes y otros entornos industriales.

El conmutador IES51GPOEPD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Ofrezca mayor escalabilidad de red, incluso si el conmutador no está cerca de una fuente de alimentación

Conecte y alimente dispositivos alimentados (PD) PoE como teléfonos por IP, cámaras de vigilancia, puntos de acceso inalámbrico Wi-Fi® (WAP) y quioscos para los que no tienen una conexión de alimentación disponible

Instálelo en oficinas, colegios, campus universitarios, fábricas y otros complejos grandes

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 5
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Almacenar-y-Enviar
Auto negociación
Control de Flujo IEEE 802.3x contrapresión dúplex medio y dúplex completo
Direcciones MAC 4.000 entradas
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
MTBF 5 años
Protección Contra Sobretensión EN61000-4-2 (descargas electroestáticas) - 2kV
EN61000-4-5 (sobretensión) - 2kV
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 128 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (2 Gbps) - Full-Duplex
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 5 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Si el dispositivo IES51GPOEPD se utiliza con un adaptador de alimentación de CA (corriente alterna), admite dos puertos PoE (802.3af) con 15W por puerto
Si se utiliza PoE para la alimentación del dispositivo IES51GPOEPD, admite las siguientes opciones:
Un PD PoE clase 0 o clase 3 (15,4W)
Dos PD PoE clase 1 (2 x 4W)
Dos PD PoE clase 2 (2 x 7W)
Un PD PoE clase 1 y un PD PoE clase 2 (1 x 4W + 1 x 7W)
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - PD (dispositivo alimentado)
1 - Uplink (enlace ascendente)
4 - Enlace/Actividad
2 - PoE
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.25 A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 1.4 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 48 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 26 mm [1 in]
Ancho del Producto 84 mm [3.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 150 mm [5.9 in]
Peso del Producto 355 g [12.5 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.5 kg [3.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador Gigabit PoE de 5 puertos
1 - Adaptador Universal de Alimentación
4 - cables de alimentación (NA/UE/RU/AU)
4 - Patas de Goma

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS Independent; No additional drivers or software required

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador de Red no Administrado de 5 Puertos Gigabit con Alimentación por Ethernet (PoE)
IES51000POE
Switch Conmutador de Red no Administrado de 5 Puertos Gigabit con Alimentación por Ethernet (PoE)

Conecte Gigabit Ethernet y alimente 4 dispositivos con PoE disponible, con salida de 15,4 W por puerto

326,99 € sin IVA
395,66 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN
IES61002POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN

Conecte datos Ethernet Gigabit y alimentación a 4 dispositivos con PoE disponible, con 2 puertos GbE adicionales y entrada redundante de alimentación

518,99 € sin IVA
627,98 € con IVA
Switch Conmutador Industrial Ethernet de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Carril DIN
IES5102
Switch Conmutador Industrial Ethernet de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Carril DIN

Amplíe la conectividad de su red mediante este resistente conmutador a 10/100Mbps no gestionado

128,99 € sin IVA
156,08 € con IVA
Switch Conmutador Industrial Ethernet Gigabit No Gestionado de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Pared o Carril DIN
IES51000
Switch Conmutador Industrial Ethernet Gigabit No Gestionado de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Pared o Carril DIN

Conexión en red de hasta 5 dispositivos Ethernet a través de un resistente conmutador industrial Gigabit Ethernet - Montaje en pared/DIN

217,99 € sin IVA
263,77 € con IVA

Accesorios