Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Conversor de Medios Ethernet 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Multimodo ST - 2Km

ID del Producto: MCM110ST2EU

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo ST

Características
  • Soporta una longitud máxima del cable de fibra óptica multimodo de 2 km

  • Soporta operación full o half-duplex

  • Compatible con redes 3Com™, Cisco™, Lucent™ y Nortel™

Más Características . . .
  • Soporta Link Fault Pass through (LFP) que detecta fallas de enlace

  • Soporta estándares industriales IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX y 100Base-FX

  • Soporta IEEE 802.1q Tag VLAN pass thru

  • Soporta marcos de etiquetado doble Q-in-Q de manera transparente

  • Indicadores LED para un simple monitoreo de enlaces de red Ethernet/Fibra

  • Soporta control de flujo (Pausa)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
75,99 € EUR sin IVA
91,19 € con IVA

ID: MCM110ST2EU

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Conversor de Medios Ethernet 10/100 a Fibra Multimodo ST (2 km), MCM110SC2EU permite crear un enlace Ethernet a fibra eficaz y económico para convertir de manera transparente señales Ethernet 10Base-T o 100Base-Tx en señales ópticas 100Base-Fx, y viceversa de modo de extender una conexión de red Ethernet a través de un backbone de fibra multimodo.

El conversor de medios ST soporta una longitud máxima del cable de fibra óptica multimodo de 2 kilómetros (1,2 millas), brindando una solución simple para conectar redes Ethernet 10Base-T/100Base-Tx en ubicaciones remotas utilizando fibra multimodo terminada en ST, asegurando máximo rendimiento y escalabilidad de red.

Fácil de configurar e instalar, este compacto conversor de medios Fast Ethernet ideado para usuarios que buscan una buena relación precio-calidad soporta conmutación automática MDI y MDI-X en las conexiones RJ45 UTP, controles manuales para el modo UTP, velocidad, Full y Half Duplex, así como un indicador de encendido/apagado para la función fallo de enlace LFP (Link Fault pass-through).

Cuenta con garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite mejorar la escalabilidad aumentando las distancias entre puntos de red en hasta 2 km (Multimodo)
  • Gabinete de diseño compacto y liviano de fácil montaje en todo tipo de lugares que prácticamente no requiere de configuración alguna.
  • Ofrece mayor ancho de banda y permite un caudal de datos superior ya que elimina los cuellos de botella y las congestiones de la red.
Aplicaciones
  • Proporciona conectividad a un usuario o segmento de red situado en una zona aislada de un complejo de envergadura o en otro edificio
  • Perfecto para entornos de seguridad como los requeridos por organismos gubernamentales donde las interferencias EMI no son admisibles
  • Permite conectar sistemas de control/monitoreo de tráfico a grandes distancias de la oficina principal
  • Permite extender la conectividad de red en zonas remotas de estadios, auditorios u otras sedes
  • Permite convertir señales de fibra óptica 10/100Base-T Ethernet a 1000Base-FX sobre cable de fibra multimodo
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-FX
IEEE 802.3u 100BASE-TX
PoE No
WDM No
Rendimiento
Asignación de Energía 11 dB
Distancia Máxima de Transferencia 2 km (1.2 mi)
Longitud de Onda 1310nm
Modo de Operación de Fibra Half/Full-Duplex
MTBF 65,000 Hours
Potencia Óptica -14 ~ -20 dBm
Sensibilidad -31 dBm
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10/100Mbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica ST Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Enlace y Actividad de Fibra (Enlace de Fibra ok, Intermitente - Actividad sobre Enlace Fibra)
1 - Enlace y Actividad Ethernet (ON - Enlace de Fibra ok, Intermitente - Actividad sobre Enlace de Fibra)
1 - FEF [Far End Fault] (Detección de fallas en extremo lejano) (On - Falla Detectada, Off - Libre de Fallas)
1 - Full ( Full duplex / Half duplex)
1 - Velocidad (10 o 100 Mbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.2A
Consumo de Energía 2.4
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 75 mm [3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 95 mm [3.7 in]
Peso del Producto 90.5 g [3.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Medios
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU

Juego Kit Extensor de Ethernet 10/100 VDSL2 a través de Cable de Par Único - 1km

Permite extender su red de 10/100 Mbps hasta un km mediante Ethernet o líneas telefónicas RJ11

478,99 € sin IVA
574,79 € con IVA

10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (SC)
MCM110SC2EU

Conversor de Medios Ethernet RJ45 a Fibra Óptica Multimodo SC - 2Km

Convierta una conexión de red RJ-45 Ethernet 10/100 a fibra SC MultiMode

82,99 € sin IVA
99,59 € con IVA

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA12M2NEUA

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
29,99 € con IVA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
SVA12M5NA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

80,99 € sin IVA
97,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.