StarTech.com

Módulo Fuente de Alimentación Corriente Redundante de 200W para Chasis Rack de Conversores de Medios ETCHS2U

Agregue una fuente de alimentación redundante o de reemplazo al chasis para conversor de medios ETCHS2U

ID del Producto: ETCHS2UPSU

  • Fuente de alimentación redundante o de reemplazo para el ETCHS2U
  • Salida 200W
  • Instalación simple, hot-swap
  • Corrección del Factor de Potencia Activo (PFC)
497,99 € EUR sin IVA
602,57 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Corrección del Factor de Potencia Activo
Corriente de Salida 200W
Índice de Eficiencia 90% (Typical Load)
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Standard 120V Power Cords
Alimentación de Salida 16.6A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12 cm [4.7 in]
Ancho del Producto 22.5 cm [8.9 in]
Longitud del Producto 21.2 cm [8.3 in]
Peso del Producto 1 kg [2.2 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 69 mm [2.7 in]
Ancho de la Caja 21.4 cm [8.4 in]
Longitud de la Caja 35.6 cm [14 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 kg [3.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Módulo de Alimentación 200W de Reemplazo para ETCHS2U

Certificaciones

Productos Relacionados

Chasis para Conversores de Medios de Fibra ET Serie 2 de 20 Ranuras para Montaje en Rack Armario 2U
ETCHS2U
Chasis para Conversores de Medios de Fibra ET Serie 2 de 20 Ranuras para Montaje en Rack Armario 2U

Agregue un chasis para conversor de medios de 20 ranuras no administrado a un rack o gabinete

1.012,99 € sin IVA
1.225,72 € con IVA