Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Divisor de Alimentación a través de Ethernet PoE 10/100 - 5V/12V

ID del Producto: POESPLT100

Conecte y proporcione alimentación a periféricos estándares que no son PoE utilizando un cable de Alimentación a través de Ethernet

Características
  • Salida de alimentación seleccionable de 5, 7.5, 9 o 12V con un máximo de hasta 19.2W

  • Robusta estructura de acero para brindar durabilidad en entornos severos

  • Cumple con los estándares PoE IEEE802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.3af

Más Características . . .
  • Soporta Auto-MDIX y Auto-negociación

  • Incluye cable de alimentación de 18 pulgadas para la conexión de su dispositivo

  • Soporta 10BASE-T/100BASE-TX EIA / TIA 568 Cat3, 4, 5, 5e o 6 UTP / STP

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO AMAZES OFDEES LIFES
ESPES
Disponible en
78,99 € EUR sin IVA
94,79 € con IVA

ID: POESPLT100

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Divisor de Alimentación a través de Ethernet PoE 10/100 con salida de 5-12V, POESPLT100 separa las conexiones de datos y energía recibidas de sus Equipos de Fuente de Alimentación (PSE) como inyectores PoE o conmutadores PoE de un puerto. En el extremo remoto de la conexión PoE, el POESPLT100 dispone de un conector DC estándar con salida seleccionable de 5, 7.5, 9 o 12V y divide la conexión de datos Ethernet permitiendo aprovechar la infraestructura de alimentación a través de Ethernet, y utilizar una variedad de periféricos en lugares donde no hay tomacorrientes. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Potencia de salida seleccionable que ofrece flexibilidad para operar con diferentes periféricos
  • Permite utilizar el cableado Ethernet Cat5/5e/6 para proporcionar energía y datos, permitiendo instalar equipos remotos en lugares donde antes era imposible
  • Robusta estructura de acero para brindar durabilidad en entornos severos
Aplicaciones
  • Ideal para alimentar periféricos que no son PoE a través de cableado PoE (Alimentación a través de Ethernet)
  • Perfecto para alimentar un Wireless Access Point (WAP) en entornos empresariales
  • Ideal para proporcionar alimentación a cámaras web/de red de seguridad situadas en una zona remota donde la conexión eléctrica no es posible
  • De utilidad en aplicaciones de retail, por ejemplo para lectores de RFID
  • Para proporcionar alimentación a intercomunicadores, pagers o amplificadores de altavoces
  • Posibilita la instalación remota de pantallas táctiles o kioscos de información
  • Permite expandir una infraestructura tecnológica evitando la molestia y el gasto de tender un cableado eléctrico nuevo
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at
Rendimiento
Especificaciones Generales Seleccionable de 5, 7.5, 9 o 12V con un máximo de hasta 19.2W
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador de Conexión PSE
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 22 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 75 mm [3 in]
Color Plata
Longitud del Producto 102 mm [4 in]
Peso del Producto 240 g [8.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - POEPSLT100
1 - Cable de alimentación de salida de 18 pulgadas
1 - Manual del Usuario
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.