Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Kit extensor de red Ethernet VDSL2 4 Puertos RJ45 a través de cable de par simple RJ11 - 10/100 1km

ID del Producto: 410VDSLEXT2

Escale su red Ethernet a 10/100 Mbps en 1km, a través de líneas de teléfono RJ11, y conecte remotamente cuatro dispositivos de red RJ45

Características
  • Reduzca gastos adicionales mediante el uso de una infraestructura de línea telefónica existente o de un cable RJ11

  • Conecte varios dispositivos de red RJ45 directamente al receptor, con un conmutador Ethernet integrado de 4 puertos

  • Cree una práctica extensión punto a punto a través de distancias más largas de las posibles con cables Ethernet estándar a 10/100Mbps

Más Características . . .
  • Configure y administre rápidamente su red mediante una sencilla interfaz basada en un navegador web

  • Protección ESD (contra descargas electroestáticas) y contra sobrecargas de 8kV (aire) y 4kV (contacto)

  • Compatible con el filtrado de direcciones IP, de puerto y MAC

  • Compatible con las funciones de etiquetado VLAN, calidad de servicio (QoS), negociación automática, así como funcionamiento a dúplex completo

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES AMAZES OFDEES TPOES
INGES ESPES
Disponible en
509,99 € EUR sin IVA
611,99 € con IVA

ID: 410VDSLEXT2

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El kit extensor Ethernet VDSL2 de 1 puerto a 4 puertos permite la conexión de hasta 4 segmentos o dispositivos remotos con su red, mediante un cable telefónico RJ11.

Este extensor VDSL2 es de fácil uso e integra un conmutador Ethernet de 4 puertos en la unidad receptora, lo cual evita el gasto de obtener conmutadores o enrutadores de red adicionales.

1 to 4 port VDSL2 solution that lets you extend a network over RJ 11 cable

Amplíe su red, incluso a distancias largas

El extensor evita en gran medida las molestias que puede causar la conexión en red de sus salas de servidor o sus dispositivos aislados, ya que resuelve las limitaciones de distancia de 100m de los cables CATx Ethernet comunes. Es la solución perfecta para la conexión de estaciones de trabajo o cámaras IP remotas mediante el uso de un alambre de cobre de par único, como un cable telefónico.

Este versátil extensor amplía su red a distancias de hasta 1000m, velocidad a 40Mbps, o 300m, velocidad a 100Mbps.

Ahorre su dinero, gracias al aprovechamiento de una infraestructura existente

Gracias al conmutador Ethernet de 4 puertos incorporado no es necesario adquirir equipos de red adicionales en la ubicación remota. Además, para ahorrarse aún más gastos, es posible el acceso a red a través de la infraestructura de la línea telefónica existente, o utilizar sencillamente un cable RJ11 punto a punto.

Este fiable extensor es ideal para la conexión en red de edificios separados entre sí pero situados en la misma ubicación, o en edificios antiguos que solo tienen instalaciones telefónicas de generación anterior. Ofrece más opciones de conectividad en ubicaciones en donde el acceso inalámbrico o por cable CATx estándar no está disponible o no es fiable.

Se adapta inmediatamente a sus requisitos de uso

Este kit extensor es la solución de extensión perfecta: todo en uno. El conmutador DIP incorporado y las opciones de personalización basadas en un navegador web son todas las herramientas que necesita para la sencilla, pero eficiente administración y extensión de su red.

La interfaz basada en un navegador web permite modificar parámetros de configuración como el filtrado de direcciones IP, puerto y MAC, a fin de empezar a trabajar rápidamente, sin necesidad de controladores ni instalación de software.

El extensor 410VDSLEXT2 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Conecte usuarios en áreas aisladas de un complejo grande de edificios o en edificios separados mediante una instalación RJ11 existente
  • Instálelo en el caso de edificios antiguos o con muros de piedra u hormigón, donde la conectividad en red no está generalmente disponible
  • Amplíe el acceso a redes y conecte varias cámaras IP o establezca puntos de acceso WiFi en áreas remotas de un estadio, auditorio o campus
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias EN61000-4-5 4KV
EN61000-4-2 - Air +/- 8KV, Contact +/- 4KV
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales Conforme con las normas IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Conforme con las normas VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 y VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1
IEEE 802.3x sobre control de flujo de dúplex completo, IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN y IEEE 802.1P sobre calidad de servicio (QoS)
ID del Conjunto de Chips Metanoia - MT3201
Metanoia - MT2201GL-B1
Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Rendimiento
Distancia Máxima 1 km (0.6 mi)
Especificaciones Generales Compatible con dúplex completo - Sí
Etiquetado VLAN - Sí
Jumbo Frame Support No
MDIX Automático
MTBF Unidad transmisora: 73.519 horas
Unidad receptora: 66.436 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 200 Mbps - Dúplex completo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 2 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 4 - RJ-45 Hembra
1 - RJ-11 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso (gramos)
Unidad transmisora: 95 x 72 x 22 mm - 87 g
Unidad receptora: 178 x 130 x 37 mm - 300 g
Indicadores
Indicadores LED Consulte el manual del producto
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 1.0 A
Consumo de Energía 4.5
Corriente de Entrada 0.36 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad Unidad transmisora: 10% a 90% RH (humedad relativa, sin condensación)
Unidad receptora: 10% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento Transmitter Unit: -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Receiver Unit: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa Transmitter Unit: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Receiver Unit: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 60 mm [2.4 in]
Ancho del Producto 135 mm [5.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 180 mm [7.1 in]
Peso del Producto 408 g [14.4 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 kg [3.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor Ethernet VDSL2 de 1 puerto
1 - Receptor Ethernet VDSL2 de 4 puertos
2 - Adaptadores de Alimentación Universales (USA/RU/UE)
1 - Cable RJ45 a VDSL2
1 - Cable RJ11
1 - Manual de instrucciones en CD
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Adaptadores de alimentación (2)

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA12M2NEUA

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
29,99 € con IVA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
SVA12M5NA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

80,99 € sin IVA
97,19 € con IVA

Cables de Red Bulk (1)

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Azul Sólido
WIRC5ECMR

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Azul Sólido

Realice conexiones Ethernet seguras en aplicaciones que requieren cable de clasificación CMR

157,99 € sin IVA
189,59 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.