StarTech.com

Inyector de Alimentación PoE Power over Ethernet Midspan 4 Puertos Gigabit RJ45 de Pared - 802.3 at af

Suministre alimentación y conectividad de datos a cuatro dispositivos Power over Ethernet (PoE) por medio de este concentrador PoE+ Midspan de montaje en pared

ID del Producto: POEINJ4G

  • Conecte, suministre alimentación y utilice de manera fácil hasta cuatro dispositivos Gigabit con alimentación PoE (PD)
  • Suministra alimentación total a cada puerto: hasta 30,8 vatios (802.3at) o 15,4 vatios (802.3af) a cada dispositivo conectado
  • Configuración flexible, gracias a la caja de metal tamaño PC de sobremesa o para montaje en pared
Ver otros
  • Configuración y funcionamiento plug-and-play
  • Detecta automáticamente el dispositivo con alimentación, a fin de suministrar el nivel apropiado de salida de alimentación
  • La protección de circuitos evita la interferencia de alimentación entre cada puerto
  • Compatible con dispositivos y redes a 10/100/1000Mbps, así como con las funciones de detección automática de MDIX (auto-MDIX) y negociación automática ("Auto-Negotiation")
190,99 € EUR sin IVA
231,10 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Rendimiento
Alimentación de salida 52V de CC a 30,8W (PoE+)
Longitud Máxima del Cable 100 m [328 ft]
MTBF 50.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2 Gbps (dúplex completo)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 8 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Requerimientos del Sistema y Cables Si sus dispositivos conectados no cumplen con las normas IEEE 802.3af o IEEE 802.3at PoE, el inyector POEINJ4G no inyectará alimentación a los dispositivos conectados / cables Ethernet
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
4 - PoE en uso
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.31 A
Consumo de Energía 120
Corriente de Entrada 2-1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 52 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 9 cm [3.5 in]
Ancho del Producto 30 cm [11.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 17 cm [6.7 in]
Peso del Producto 202 g [7.1 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 90 mm [3.5 in]
Ancho de la Caja 18 cm [7.1 in]
Longitud de la Caja 30.5 cm [12 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 kg [3.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Inyector Gigabit PoE+ de 4 puertos
1 - Adaptador de Alimentación Universal
4 - Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Inyector de Alimentación Corriente PoE Power over Ethernet de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45 Pared DIN
POEINJ2GI
Inyector de Alimentación Corriente PoE Power over Ethernet de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45 Pared DIN

Conectividad de alimentación y de datos a dos dispositivos Gigabit PoE a través de cables estándar Ethernet

177,99 € sin IVA
215,37 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN
IES61002POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN

Conecte datos Ethernet Gigabit y alimentación a 4 dispositivos con PoE disponible, con 2 puertos GbE adicionales y entrada redundante de alimentación

518,99 € sin IVA
627,98 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit -  802.3af/at PoE+ de Pared
IES81000POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit - 802.3af/at PoE+ de Pared

Conecte de alimentación y datos Gigabit Ethernet a 8 dispositivos con PoE disponible, con salida de 30 W por puerto - Montaje en pared

426,99 € sin IVA
516,66 € con IVA
Switch Conmutador de Red no Administrado de 5 Puertos Gigabit con Alimentación por Ethernet (PoE)
IES51000POE
Switch Conmutador de Red no Administrado de 5 Puertos Gigabit con Alimentación por Ethernet (PoE)

Conecte Gigabit Ethernet y alimente 4 dispositivos con PoE disponible, con salida de 15,4 W por puerto

326,99 € sin IVA
395,66 € con IVA

Accesorios