StarTech.com

Juego Inyector PoE de 1 Puerto - 60W - Divisor PoE

Kit de Ultra PoE de 60W | 60W a través de 100m | Compatible con 802.3af/at/bt | 10/100/1000Mbps

ID del Producto: UPOESPLT1G

  • El multiplicador separa la alimentación por PoE de los datos a través del cable RJ45 Ethernet en salida nominal de 12V/19V/24V de CC
  • El inyector transmite los datos digitales de la red Ethernet con 54V de CC de potencia a través de cables de par trenzado
  • Compatible con velocidades a 10/100/1000Mbps a una distancia de hasta 100 metros
Ver otros
  • El inyector cumple con la norma IEEE 802.3af/at/bt sobre PoE para equipo de alimentación (PSE) tramo extremo/tramo medio
  • El multiplicador cumple con la norma IEEE 802.3af/at y compatibilidad con 802.3bt
248,99 € EUR sin IVA
301,28 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af PoE
IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación No compatible con arquitectura de conmutación
Capacidad de Administración Remota No
Control de Flujo No compatible con control de flujo
(Todos los puertos son tipo pase de pin a pin)
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support No
Longitud Máxima del Cable 100 m [328 ft]
MDIX Automático No
MTBF 50.000 horas a 25 grados C
Soporte Full Duplex No
Uso de alimentación por PoE 60W+
40W
20W
Voltaje compatible 12V
19V
24V
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 (PoE+) Hembra
4 - RJ-45 (PoE+) Hembra
Conector B 1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación del sistema
1 - Alimentación PoE en uso
1 - Modo generación anterior
3 - Uso de alimentación PoE de 20W/40W/60W+
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 1.33 A
Consumo de Energía 71.82
Corriente de Entrada 2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 90% de humedad relativa, sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10 to 70 degrees C
Temperatura Operativa 0 to 50 degrees C
Características Físicas
Altura del Producto 8.5 cm [3.3 in]
Ancho del Producto 23.3 cm [9.2 in]
Color Black & Brown
Longitud del Producto 39 cm [15.4 in]
Peso del Producto 300 g [10.6 oz]
Tipo de Gabinete Metal
Información de la Caja
Altura de la Caja 70 mm [2.8 in]
Ancho de la Caja 33.4 cm [13.1 in]
Longitud de la Caja 28.4 cm [11.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 kg [4.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Multiplicador PoE
1 - Inyector PoE
1 - Adaptador universal de alimentación
4 - Cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
2 - Cables con conector para CC
1 - Cable de red RJ45
1 - Manual del Usuario
PoE
WDM

Certificaciones

Productos Relacionados

Inyector de Alimentación Corriente PoE Power over Ethernet de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45 Pared DIN
POEINJ2GI
Inyector de Alimentación Corriente PoE Power over Ethernet de 2 Puertos Ethernet Gigabit RJ45 Pared DIN

Conectividad de alimentación y de datos a dos dispositivos Gigabit PoE a través de cables estándar Ethernet

177,99 € sin IVA
215,37 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN
IES61002POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN

Conecte datos Ethernet Gigabit y alimentación a 4 dispositivos con PoE disponible, con 2 puertos GbE adicionales y entrada redundante de alimentación

518,99 € sin IVA
627,98 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit -  802.3af/at PoE+ de Pared
IES81000POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit - 802.3af/at PoE+ de Pared

Conecte de alimentación y datos Gigabit Ethernet a 8 dispositivos con PoE disponible, con salida de 30 W por puerto - Montaje en pared

426,99 € sin IVA
516,66 € con IVA
Switch Conmutador de Red no Administrado de 5 Puertos Gigabit con Alimentación por Ethernet (PoE)
IES51000POE
Switch Conmutador de Red no Administrado de 5 Puertos Gigabit con Alimentación por Ethernet (PoE)

Conecte Gigabit Ethernet y alimente 4 dispositivos con PoE disponible, con salida de 15,4 W por puerto

326,99 € sin IVA
395,66 € con IVA

Accesorios