StarTech.com

Kit extensor de red Ethernet VDSL2 a través de cable de par simple - 10/100Mbps - Alcance de 1,5km

Escale su red Ethernet de 10/100 Mbps en hasta 1,5 km a través de líneas de teléfono RJ11

ID del Producto: 110VDSLEX2EU

  • Reduzca gastos adicionales mediante el uso de una infraestructura de línea telefónica existente o de un cable RJ11
  • Práctica extensión punto a punto través de distancias más largas de las posibles con cables Ethernet estándar a 10/100 Mbps
  • Protección de equipos conectados contra descargas electroestáticas (ESD) 8 kV (aire) y 4 kV (contacto), así como sobrecarga
Ver otros
  • Diseño compacto de escritorio con soporte para montaje en pared
  • Sencilla configuración plug-and-play
  • Compatible con las funciones de detección automática de MDIX, negociación automática, funcionamiento a dúplex completo, así como etiquetado VLAN
398,99 € EUR sin IVA
482,78 € EUR con IVA

General

El extensor Ethernet VDSL2 de StarTech.com permite la conexión de un segmento o dispositivo remoto con una red, mediante un cable RJ11.

El extensor de red es una solución sencilla, fiable y económica para ampliar una red a distancias más largas. A la vez que mantiene altas velocidades, el extensor también salvaguarda la costosa inversión en equipos, ya que proporciona a los dispositivos conectados protección contra sobrecarga y descarga electroestática (ESD).

Simple VDSL2 solution to extend a network device over RJ 11 cable

Permite la conexión de equipos a distancias más largas

El extensor VDSL2 evita en gran medida las molestias que puede causar la conexión en red de dispositivos o estaciones de trabajo, ya que resuelve las limitaciones de distancia (100 metros) de los cables CATx Ethernet comunes. Ahora es posible conectar equipos a distancias más largas, mediante el cable RJ11, y mantener las velocidades de 10/100 Mbps que ofrece Fast-Ethernet.

Solución perfecta para la conexión de terminales, quioscos o salas de servidor remotos, mediante un cable de par único de cobre como, por ejemplo, un cable de teléfono, este kit extensor permite la transmisión y recepción de datos a distancias de hasta 1500 metros, a una velocidad de transmisióm de 17 Mbps, o a 300 metros, a una velocidad de 100 Mbps.

Solución económica, fiable y práctica

Este práctico extensor permite la conexión en red entre edificios separados situados en una misma ubicación, lo que ahorra dinero. Mediante la conexión con el sistema convencional de teléfono de generación anterior, es posible establecer acceso por red a una infraestructura de línea telefónica existente, ideal en el caso de edificios más antiguos.

Como alternativa, es posible acoplar el extensor mediante un solo cable RJ11 de red punto a punto, lo cual ofrece más opciones para proporcionar conexiones en red en casos en que el acceso inalámbrico o mediante cable CATx estándar no está disponible o no resulta fiable.

Solución todo en uno de fácil uso

Solución ingeniosa, el kit extensor incluye unidades intercambiables tanto transmisora, como receptora, totalmente ajustables mediante los conmutadores DIP integrados. Rápida configuración que permite el inmediato funcionamiento sin que se requiera software ni controladores.

El 110VDSLEX2EU también incluye una caja compacta ideal para su uso en escritorios o montaje en pared, todo avalado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte usuarios o segmentos de red en áreas aisladas de un complejo grande de edificios o en edificios separados

Solución perfecta en el caso de edificios antiguos o con muros de piedra u hormigón, donde la conectividad en red no está generalmente disponible

Amplíe el acceso a redes o la conexión de cámaras IP y puntos de acceso WiFi en áreas remotas de un estadio, auditorio o campus

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias EN61000-4-5 2KV
EN61000-4-2 - Contact +/- 4KV, Air +/- 8KV
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Conforme con las normas IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Conforme con las normas VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 y VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1
IEEE 802.3x control de flujo de dúplex completo, IEEE 802.1Q etiquetado VLAN
ID del Conjunto de Chips Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Rendimiento
Distancia Máxima 1.5 km (0.9 mi)
Especificaciones Generales Compatibilidad con tramas Jumbo - 9 K máx.
Compatible con dúplex completo - Sí
Negociación automática - Sí
Etiquetado VLAN - Sí
MDIX Automático
MTBF 22.500 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 200 Mbps - Dúplex completo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
1 - RJ-11 Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
1 - RJ-11 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Ethernet
1 - VDSL
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 1.0 A
Consumo de Energía 3
Corriente de Entrada 0.2 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 30 mm [1.2 in]
Ancho del Producto 67 mm [2.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 101 mm [4 in]
Peso del Producto 90 g [3.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 634 g [22.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ethernet VDSL2 - Transmisor
1 - Ethernet VDSL2 - Receptor
2 - Cables RJ45
2 - Tornillos y anclajes para montaje en pared
8 - Patas de Goma
2 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU
Juego Kit Extensor de Ethernet 10/100 VDSL2 a través de Cable de Par Único - 1km

Permite extender su red de 10/100 Mbps hasta un km mediante Ethernet o líneas telefónicas RJ11

478,99 € sin IVA
579,58 € con IVA
Kit extensor de red Ethernet VDSL2 4 Puertos RJ45 a través de cable de par simple RJ11 - 10/100 1km
410VDSLEXT2
Kit extensor de red Ethernet VDSL2 4 Puertos RJ45 a través de cable de par simple RJ11 - 10/100 1km

Escale su red Ethernet a 10/100 Mbps en 1km, a través de líneas de teléfono RJ11, y conecte remotamente cuatro dispositivos de red RJ45

509,99 € sin IVA
617,09 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto