Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Punto de Acceso Inalámbrico Wifi Portátil Alimentado por USB - Router de Viaje - Repetidor

ID del Producto: AP150WN1X1U

Creación de una zona activa a partir de la conexión con una red a través de cable, para facilitar el uso compartido con dispositivos con WiFi disponible.

Características
  • Con alimentación USB a través de un cargador de pared/puerto USB de ordenador portátil o tableta

  • Soporte para modos de funcionamiento de puntos de acceso, enrutadores y repetidor WiFi

  • Cumple con la norma IEEE 802.11n (Wireless-N), con velocidades de hasta 150 Mbps

Más Características . . .
  • Retrocompatible con las redes/dispositivos WiFi IEEE 802.11g y 802.11b

  • Soporta autenticación en redes inalámbricas con WEP, WPA y WPA2

  • Botón integrado táctil de conexión WPS

  • Utilidad de configuración integrada (basada en la web)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO AMAZES OFDEES BECHES
INGES ESPES
Disponible en
26,99 € EUR sin IVA
32,39 € con IVA

ID: AP150WN1X1U

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El enrutador inalámbrico de viaje Wireless N, modelo AP150WN1X1U, permite crear una zona activa WiFi a partir de la conexión con una red a través de cable, para facilitar el uso compartido con dispositivos inalámbricos, como tabletas, portátiles, Ultrabook™ o smartphones.

Diseñado para facilitar la movilidad, este enrutador de viaje con alimentación USB se puede llevar a cualquier lugar, y la alimentación puede ser a través de un cargador de pared USB o un puerto USB de un ordenador portátil o una tableta.

El soporte para varios modos de funcionamiento ayuda a crear, compartir o extender una conexión inalámbrica al viajar y desplazarse entre habitaciones de hotel, centros de conferencia o salas de juntas. Facilidad de elección entre los modos de punto de acceso, enrutador y repetidor/WISP ("Wireless Internet Service Provider", proveedor de servicio inalámbrico de Internet), gracias al interruptor situado en un lateral del enrutador y la configuración directa mediante un dispositivo inalámbrico con navegador web.

El soporte para tasas de datos Wireless N (retrocompatible con 802.11b/g) permite la velocidad necesaria para terminar el trabajo más rápido, con autenticación WPA2 para mantener la conexión segura.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Conexión de dispositivos inalámbricos a través de una conexión con cable mediante un enrutador WiFi portátil de viaje
  • Gracias a su tamaño de bolsillo y alimentación USB, el enrutador se puede llevar a cualquier lugar
  • La interfaz web de fácil uso permite configurar la conexión inalámbrica rápidamente
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS Independent; No software / drivers required

Aplicaciones
  • Permite crear un punto de acceso inalámbrico para tabletas, portátiles y smartphones en una habitación de hotel que solo ofrece conexiones con cable
  • Uso compartido (varios dispositivos) de una conexión inalámbrica pagada mediante el modo repetidor (WISP)
  • Creación de una zona activa inalámbrica en una sala de juntas o un centro de conferencias para su uso compartido
  • Permite extender o aumentar la potencia del área de cobertura en el caso de “puntos muertos” de una señal Wireless-N existente
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Configuración de Antena 1x1:1 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interfaz Inalámbrico
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.4 ~ 2.4835 GHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Especificaciones Generales 5
Modulación DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 150 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No software / drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Cargador de pared USB o puerto USB disponible
Conexión en red con cable
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - WLAN
1 - WiFi
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 13 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 28 mm [1.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 82 mm [3.2 in]
Peso del Producto 68 g [2.4 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 112 g [4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Enrutador de viaje
1 - Cable USB
1 - Cable RJ45
1 - Funda Protectora
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Mini Router Portátil para iPad, Tablet y Portátil - Enrutador Hotspot Móvil Wifi con Puerto de Carga
R150WN1X1T

Mini Router Portátil para iPad, Tablet y Portátil - Enrutador Hotspot Móvil Wifi con Puerto de Carga

Creación de una zona activa a partir de la conexión con una red a través de cable, para facilitar el uso compartido con dispositivos con WiFi disponible.

50,99 € sin IVA
61,19 € con IVA

Cables de Conexión Cat 6 (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Cable de Red 1,8m Categoría Cat6 UTP RJ45 Gigabit Ethernet ETL - Patch Moldeado - Azul

Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

Adaptadores de Red Inalámbricos (1)

Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0
USB150WN1X1

Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio o laptop a través de un puerto USB

16,99 € sin IVA
20,39 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.