Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta de Red Inalámbrica PCI Express AC1200 Wifi de Banda Doble - Adaptador PCI-E 802.11ac

ID del Producto: PEX867WAC22

Conectividad WiFi a alta velocidad 802.11ac con un PC de sobremesa através de una ranura PCI Express, con frecuencias de 2,4/5 GHz de doble banda y hasta 867 Mbps

Características
  • Compatible con Wireless (inalámbrico) AC1200 (867 Mbps + 300 Mbps)

  • Conforme a las normas 802.11 a/b/g/n/ac

  • Soporte para doble banda, 2,4 y 5 GHz (802.11ac es solo de 5 GHz)

Más Características . . .
  • Interfaz de PCI Express anfitrión

  • Configuración de antenas: 2 Transmisoras/2 Receptoras (2x2:2)

  • Se incluye un soporte magnético para antena que se puede montar en el lateral de una caja de PC

  • Soporte para seguridad inalámbrica WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2

  • Soporte de calidad de servicio WMM

  • Soporte para modo Soft AP

  • Configurado con un soporte de perfil estándar de montaje, incluido bajo perfil/altura media

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
103,99 € EUR sin IVA
124,79 € con IVA

ID: PEX867WAC22

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El adaptador de red inalámbrica PCI Express AC1200, modelo PEX867WAC22, permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) de doble banda a un PC de sobremesa, a través de una ranura PCI-E.

Wireless-AC Network Adapter connected to included antennas and stand on top of a desktop PC

Dada la creciente demanda de recursos de red, este adaptador Wireless-AC ofrece una velocidad y un rango excepcionales para uso doméstico o en oficina, al emparejarse con un enrutador 802.11ac. El adaptador WiFi de doble banda ofrece tasas de transferencia de datos de hasta 867 Mbps en la banda de 5 GHz (3 veces la velocidad de Wireless-N), además de 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz, lo cual lo convierte en la solución perfecta para la transmisión de video, videoconferencias, transferencias de archivos y videojuegos.

Esta versátil tarjeta PCIe inalámbrica tiene un diseño de antena extraíble 2T2R (2 transmisores, 2 receptores), incluido un soporte magnético para la antena que permite la fácil instalación de la antena en la parte superior o un lateral de la caja de un PC. Para más versatilidad, esta tarjeta controladora está equipada con una platina de perfil estándar e incluye una platina de perfil bajo/media altura que permite la instalación en ordenadores de tamaño compacto. Para la integración con todos los dispositivos de red, el adaptador también es retrocompatible con las redes 802.11a/b/g/n.

Respaldado con dos años de garantía  y soporte técnico gratuito de por vida por StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Distrute de más velocidad y mejor cobertura inalámbrica, gracias a la compatibilidad con la norma 802.11ac
  • Asegure una conexión fiable de red inalámbrica con más velocidad y menos interferencias, gracias al funcionamiento de doble banda de 2,4 y 5 GHz
  • Conexión con redes inalámbricas existentes mediante la retrocompatibilidad con las normas 802.11a/b/g/n
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Aplicaciones
  • Reemplazo o actualización (a las más recientes normas) de las capacidades de red inalámbrica de un ordenador de sobremesa
  • Conexión con la banda WiFi de 5 GHz, que es menos congestionada, a fin de evitar interferencias de dispositivos inalámbricos comunes como teléfonos inalámbricos
  • Videoconferencias, transferencia de archivos, transmisión de vídeo de alta definición (HD), o bien videojuegos sin interferencias, con un rendimiento inalámbrico más rápido
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 2x2:2 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.11ac versión 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8812AE
Interfaz Inalámbrico
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.400 ~ 2.484GHz
5.180 ~ 5.850GHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)
Conector(es)
Puertos Externos 2 - RP-SMA (coaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x1 (o superior) disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace / Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 120 mm [4.7 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 87 mm [3.4 in]
Peso del Producto 82 g [2.9 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 388 g [13.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express inalámbrica Wireless AC
2 - Antenas de doble banda 5 dBi
1 - Soporte de antena
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Adaptador USB 3.0 WiFi de Red Inalámbrica con Banda Doble AC1200 - Wireless 802.11ac
USB867WAC22

Adaptador USB 3.0 WiFi de Red Inalámbrica con Banda Doble AC1200 - Wireless 802.11ac

Permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) de doble banda a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB 3.0

66,99 € sin IVA
80,39 € con IVA

Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R
PEX300WN2X2

Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.