StarTech.com

Cable 1m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU

Conexión de dispositivos de red 10GbE SFP+ con este cable de repuesto de alta calidad SFP-H10GB-CU1M

ID del Producto: SFPCMM1M

  • Compatible con equipos Cisco
  • Compatible con las normas SFP+ MSA
  • Soporte de tasas de transferencia de datos de 1, 2, 4 y 8 canales de fibra
Ver otros
  • Compatible con las normas de conectores SFF 8431
  • 0,05 mm², impedancia de 100 ohmios
  • Suporte de tasas de transferencia de datos multigigabit de hasta 10,5 Gbps
  • Conexión en caliente con módulos de fibra óptica
  • Bajo consumo eléctrico < 0,5 W
  • Conectores SFP+ de rápida desconexión
57,99 € EUR sin IVA
69,59 € EUR con IVA

General

El cable (de 1 m) SFP+ compatible con Cisco, modelo SFPCMM1M, admite totalmente la conexión en caliente, la conexión directa y soporta las aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits y de canales de fibra conectados mediante puertos SFP+ (del inglés "Small Form Factor Pluggable", conectividad con dispositivos de tamaño compacto).

Diseñado para interconexiones de corta distancia y a alta velocidad, este cable Twinax de latencia baja es una alternativa económica para los sistemas de cable de fibra óptica, ideal para las aplicaciones a corta distancia, como las conexiones conmutador/servidor de redes punto a punto en bastidor y entre bastidores.

Avalado por nuestra garantía de 2 años, este cable SFP+ 10GBASE-CU es compatible con las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente), lo cual lo convierte en un reemplazo fiable del cable SFP-H10GB-CU1M.

La ventaja de StarTech.com

  • Alternativa económica a los módulos de fibra óptica
  • Fiabilidad garantizada

Aplicaciones

Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet de 10 Gb

Conexiones conmutador/servidor de redes punto a punto en bastidor y entre bastidores (redes SAN, redes NAS, servidores de almacenamiento, etc.)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 10 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C
Temperatura Operativa 0°C to 70°C
Características Físicas
Altura del Producto 12 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 72 g [2.5 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 80 g [2.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SFP+ Ethernet Twinax (10GbE) de 10 Gigabits (1 m)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 2m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU
SFPCMM2M
Cable 2m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU

Conexión de dispositivos de red 10GbE SFP+ con este cable de repuesto de alta calidad SFP-H10GB-CU2M

67,99 € sin IVA
81,59 € con IVA
Cable 3m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU
SFPCMM3M
Cable 3m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU

Conexión de dispositivos de red 10GbE SFP+ con este cable de repuesto de alta calidad SFP-H10GB-CU3M

77,99 € sin IVA
93,59 € con IVA
Cable 5m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU
SFPCMM5M
Cable 5m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU

Conexión de dispositivos de red 10GbE SFP+ con este cable de repuesto de alta calidad SFP-H10GB-CU5M

115,99 € sin IVA
139,19 € con IVA

Soporte de Producto