Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable 3m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU

ID del Producto: SFPCMM3M

Conexión de dispositivos de red 10GbE SFP+ con este cable de repuesto de alta calidad SFP-H10GB-CU3M

Características
  • Compatible con equipos Cisco

  • Compatible con las normas SFP+ MSA

  • Soporte de tasas de transferencia de datos de 1, 2, 4 y 8 canales de fibra

Más Características . . .
  • Compatible con las normas de conectores SFF 8431

  • 0,05 mm², impedancia de 100 ohmios

  • Suporte de tasas de transferencia de datos multigigabit de hasta 10,5 Gbps

  • Conexión en caliente con módulos de fibra óptica

  • Bajo consumo eléctrico < 0,5 W

  • Conectores SFP+ de rápida desconexión

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
77,99 € EUR sin IVA
93,59 € con IVA

ID: SFPCMM3M

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El cable (de 3 m) SFP+ compatible con Cisco, modelo SFPCMM3M, admite totalmente la conexión en caliente, la conexión directa y soporta las aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits y de canales de fibra conectados mediante puertos SFP+ (del inglés "Small Form Factor Pluggable", conectividad con dispositivos de tamaño compacto).

Diseñado para interconexiones de corta distancia y a alta velocidad, este cable Twinax de latencia baja es una alternativa económica para los sistemas de cable de fibra óptica, ideal para las aplicaciones a corta distancia, como las conexiones conmutador/servidor de redes punto a punto en bastidor y entre bastidores.

Avalado por nuestra garantía de 2 años, este cable SFP+ 10GBASE-CU es compatible con las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente), lo cual lo convierte en un reemplazo fiable del cable SFP-H10GB-CU3M.

La ventaja de StarTech.com
  • Alternativa económica a los módulos de fibra óptica
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet de 10 Gb
  • Conexiones conmutador/servidor de redes punto a punto en bastidor y entre bastidores (redes SAN, redes NAS, servidores de almacenamiento, etc.)
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C
Temperatura Operativa 0°C to 70°C
Características Físicas
Altura del Producto 12 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 130 g [4.6 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 138 g [4.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 3m SFP+ Ethernet de 10 Gigabits Twinax
Certificaciones
Cable 1m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU
SFPCMM1M

Cable 1m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU

Conexión de dispositivos de red 10GbE SFP+ con este cable de repuesto de alta calidad SFP-H10GB-CU1M

57,99 € sin IVA
69,59 € con IVA

Cable 2m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU
SFPCMM2M

Cable 2m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU

Conexión de dispositivos de red 10GbE SFP+ con este cable de repuesto de alta calidad SFP-H10GB-CU2M

67,99 € sin IVA
81,59 € con IVA

Cable 5m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU
SFPCMM5M

Cable 5m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU

Conexión de dispositivos de red 10GbE SFP+ con este cable de repuesto de alta calidad SFP-H10GB-CU5M

115,99 € sin IVA
139,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.