StarTech.com

Cable de 2m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFPMM2M

  • Ofrece conexiones fiables a 40Gbps para redes compatibles con 40GBASE-T
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,1W
  • Intercambiable en caliente
106,99 € EUR sin IVA
129,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand MSA Compliant
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 40 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 190 g [6.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Twinax de cobre (2 metros) QSFP+ 40-Gigabit Ethernet (40 GbE) pasivo
Altura del Producto 1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 175 g [6.2 oz]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m de Red Twinax Pasivo Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa 10GBASE-CU - Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1M
50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Cable de 2m SFP+ Direct-Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con el modelo SFP-H10GB-CU2M de Cisco  - 10 GbE
55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Cable de 3m SFP+ Direct Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU3M - 10 GbE - Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU3M
69,99 € sin IVA
84,69 € con IVA
Cable de 5m SFP+ Direct Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU5M - 10 GbE - Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU5M
89,99 € sin IVA
108,89 € con IVA