StarTech.com

Cable de 1m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con HP J9281B

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: J9281BST

  • Compatible al 100% con HP, equivalente al cable J9281B de HP
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,1W
  • Intercambiable en caliente
53,99 € EUR sin IVA
65,33 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 20.7 cm [8.1 in]
Longitud de la Caja 23 cm [9.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 79 g [2.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 30 AWG
Impedancia 100 Ohm
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 72 g [2.5 oz]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con HP J9283B
J9283BST
Cable de 3m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con HP J9283B

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

68,99 € sin IVA
83,48 € con IVA
Cable de 7m Twianx Direct-Attach SFP+ Compatible con HP J9285B
J9285BST
Cable de 7m Twianx Direct-Attach SFP+ Compatible con HP J9285B

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Cable de 0,65m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con HP JD095C
JD095CST
Cable de 0,65m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con HP JD095C

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Cable de 1,2m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con HP JD096C
JD096CST
Cable de 1,2m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con HP JD096C

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable de 3m SFP+ Direct Attach Compatible con HP JD097C - 10 GbE
JD097CST
Cable de 3m SFP+ Direct Attach Compatible con HP JD097C - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

63,99 € sin IVA
77,43 € con IVA
Cable de 5m SFP+ Direct Attach Compatible con HP JG081C - 10 GbE
JG081CST
Cable de 5m SFP+ Direct Attach Compatible con HP JG081C - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

127,99 € sin IVA
154,87 € con IVA