StarTech.com

Cable de 3m SFP+ Óptico Activo Compatible con Cisco SFP-10G-AOC3M - 10 GbE

Fiber SFP+ Cable | 10 Gbps | AOC | Garantía de por Vida

ID del Producto: SFP10GAOC3M

  • 100% de compatibilidad garantizada con Cisco SFP-10G-AOC3M
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
Ver otros
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 1W
  • Intercambiable en caliente
200,99 € EUR sin IVA
243,20 € EUR con IVA

General

El modelo SFP10GAOC3M, compatible con el modelo SFP-10G-AOC3M de Cisco, es un cable SFP por fibra óptica diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco® que son compatibles con 10Gb, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable SFP por cobre activo (AOC) admite las aplicaciones a 10GbE conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC), así como el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red. El cable AOC es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa SFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas.

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable de bajo consumo eléctrico y baja latencia resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks y a través de racks.

Cables SFP de StarTech.com

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por una garantía de por vida, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Aplicaciones

Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb

Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 64 g [2.3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 90 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Compatible Brand Cisco
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Tipo de Cable Active Optical Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 5m SFP+ Óptico Activo Compatible con Cisco SFP-10G-AOC5M - 10 GbE
SFP10GAOC5M
Cable de 5m SFP+ Óptico Activo Compatible con Cisco SFP-10G-AOC5M - 10 GbE

Fiber SFP+ Cable | 10 Gbps | AOC | Garantía de por Vida

212,99 € sin IVA
257,72 € con IVA