StarTech.com

Cable de 30m QSFP+ Óptico Activo MSA - 40 GbE

QSFP+ de Fibra| 40 Gbps | AOC | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFP40GAO30M

  • Ofrece conexiones fiables a 40GbE
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
Ver otros
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 1,5W
  • Intercambiable en caliente
1.270,99 € EUR sin IVA
1.537,90 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo de Cable Active Optical Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 1.5 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 30 m [98.4 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 32 cm [12.6 in]
Longitud de la Caja 24.8 cm [9.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 kg [0.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Altura del Producto 1.3 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Longitud del Producto 30 m [98.4 ft]
Peso del Producto 333 g [11.8 oz]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 7m Activo Óptico QSFP+ que se Ajusta a MSA
QSFP40GAO7M
Cable de 7m Activo Óptico QSFP+ que se Ajusta a MSA

Cable de Fibra QSFP+ | 40 Gbps | AOC | Garantía de por Vida

705,99 € sin IVA
854,25 € con IVA
Cable de 10m QSFP+ Óptico Activo MSA - 40 GbE
QSFP40GAO10M
Cable de 10m QSFP+ Óptico Activo MSA - 40 GbE

QSFP+ de Fibra| 40 Gbps | AOC | Garantía de por Vida

761,99 € sin IVA
922,01 € con IVA
Cable de 15m QSFP+ Óptico Activo MSA - 40 GbE
QSFP40GAO15M
Cable de 15m QSFP+ Óptico Activo MSA - 40 GbE

QSFP+ de Fibra| 40 Gbps | AOC | Garantía de por Vida

879,99 € sin IVA
1.064,79 € con IVA