StarTech.com
Novedad

Módulo transceptor SFP compatible con el modelo 10056H de Extreme Networks - 1000Base-BX (downstream)

1 Gbps | Monomodo | LC | 10 km | Garantía de por vida

ID del Producto: 10056H-ST

  • 100% compatibilidad con el modelo 10056H de Extreme Networks garantizada
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Se empareja con 10056-ST
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo energético de menos de < 1.3 W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
68,99 € EUR sin IVA
83,48 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Rendimiento
DDM
MTBF 286,217,327 hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,25 Gbps
Características Físicas
Altura del Producto 12.500
Ancho del Producto 56.600
Longitud del Producto 1.4 cm [0.5 in]
Peso del Producto 20.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 31.000
Ancho de la Caja 90.000
Longitud de la Caja 115.000
Peso (de la Caja) del Envío 50.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex

Certificaciones