Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Módulo transceptor SFP+ compatible con el modelo SFP-10G-SR de Dell EMC - 10GBase-SR
10 Gbps | Multimodo | LC | 400 m | Garantía de por vida
ID del Producto: SFP10GSREMST
- 100% compatibilidad con el modelo SFP-10G-SR de Dell EMC garantizada
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.0 W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
El modelo SFP10GSREMST es un módulo transceptor SFP+ por fibra óptica compatible con el modelo SFP-10G-SR de Dell EMC diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Dell EMC™. Ofrece conectividad confiable a 10 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 10GBase-SR, a una distancia máxima de hasta 400 m.
Especificaciones técnicas:
- Longitud de onda: 850 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: multimodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 400 m
- MTBF: 38,631,862 horas
- Consumo energético: < 1.0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si
Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.
Módulos SFP de StarTech.com
Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida.StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.
Números de Producto
Ingram Micro España
V934649
UPC Code
065030883115
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Dell EMC™ | |
Rendimiento | ||
Consumo de Energía | < 1W | |
DDM | Sí | |
Distancia Máxima de Transferencia | 400 m (1312 ft.) | |
Longitud de Onda | 850nm | |
Modo de Operación de Fibra | Full-Duplex | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10.00 Gbps | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 12.600 | |
Ancho del Producto | 58.400 | |
Longitud del Producto | 1.4 cm [0.5 in] | |
Peso del Producto | 30.000 | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 31.000 | |
Ancho de la Caja | 90.000 | |
Longitud de la Caja | 115.000 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 50.000 | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - SFP+ Transceiver |
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
SFP10GSREMST_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.