Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Módulo Transceiver SFP que cumple con MSA - 100BASE-BX
100 Mbps | Fibra Monomodo | LC | 10 km | Garantía de por Vida
ID del Producto: SFP100BBXUST
- Ofrece conexiones a 100Mbps fiables para redes compatibles con 100BASE-BX
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
El modelo SFP100BBXUST es un transceptor SFP ascendente por fibra óptica compatible con MSA, que se puede emparejar con el modelo SFP100BBXDST de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 100BASE-BX compatibles con MSA. El transceptor SFP admite una distancia máxima de hasta 10km y conectividad fiable a 100Mbps a través de cableado de fibra.
Especificaciones técnicas:
- Longitud de onda: 1310nmTx/1550nmRx
- Máxima tasa de transferencia de datos: 155Mbps
- Tipo: Fibra óptica monomodo
- Tipo de conexión: Conector LC
- Distancia máxima de transferencia: 10km
- Consumo energético: Menos de 1 vatio
- DDM: Sí
Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.
Módulos SFP de StarTech.com
Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.
Aplicaciones
- Reemplace módulos SFP defectuosos o averiados
- Expanda su red a segmentos remotos
Números de Producto
Ingram Micro España
V934169
Esprinet
SFP100BBXUST
UPC Code
065030873512
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3u 100BASE-BX | |
WDM | Sí | |
Rendimiento | ||
DDM | Sí | |
Distancia Máxima de Transferencia | 10 km (6.2 mi) | |
Longitud de Onda | 1310nmTx/1550nmRx | |
Modo de Operación de Fibra | Half/Full-Duplex | |
Redes Compatibles | 100 Mbps | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 155 Mbps | |
Tipo de Fibra | Modo Único | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad Local | 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | De utilidad en equipos de red de fibra y conversores de medios de 100 Mbps | |
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto SFP compatible con MSA | |
Requisitos de Energía | ||
Consumo de Energía | < 1 W | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5~95% | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Características Físicas | ||
Color | Plata | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 30 mm [1.2 in] | |
Ancho de la Caja | 92 mm [3.6 in] | |
Longitud de la Caja | 11.7 cm [4.6 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 47 g [1.7 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Transceptor SFP | |
Altura del Producto | 1.1 cm [0.4 in] | |
Ancho del Producto | 16 mm [0.6 in] | |
Longitud del Producto | 60 mm [2.4 in] | |
Peso del Producto | 18 g [0.6 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio |
Accesorios
Cable de Red de 1m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125 - LSZH
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 4m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 7m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 10m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
SFP100BBXUST_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.