StarTech.com

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con HP AJ716B - 8GFC

8 Gbps | Fibra Multimodo | LC | 300 m | Garantía de por Vida

ID del Producto: AJ716BST

  • Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo AJ716B de HP
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
Ver otros
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 1,2W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
71,99 € EUR sin IVA
87,11 € EUR con IVA

General

El modelo AJ716BST es un módulo transceptor por fibra óptica, compatible con el modelo AJ716B de HP, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca HP®. Ofrece conectividad 10GbE fiable a través de cable de fibra óptica para redes compatibles con 8GFC, con una distancia máxima de hasta 300m. 

Especificaciones técnicas: 

  • Longitud de onda: 850nm 
  • Máxima tasa de transferencia de datos: 8Gbps 
  • Tipo: Fibra óptica multimodo 
  • Tipo de conexión: Conector LC 
  • Distancia máxima de transferencia: 300m
  • MTBF: 1.967.709 horas
  • Consumo energético: Menos de 1,2 vatios 
  • DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí 

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.  

Módulos SFP de StarTech.com 

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable. 

Aplicaciones

Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores HP

Expanda su red a segmentos remotos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP
Rendimiento
DDM
Longitud de Onda 850nm
MTBF 1.967.709 horas
Redes Compatibles 8 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 8Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Observaciones / Requisitos
Nota Para uso con equipos de red y conversores de medios de canal por fibra óptica a 8G (8GFC) - onda corta
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto SFP compatible con MSA o HP
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 1.2 W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.6 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 13.9 mm [0.5 in]
Color Plata
Longitud del Producto 58.4 mm [2.3 in]
Peso del Producto 18 g [0.6 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 46 g [1.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Distancia Máxima de Transferencia 300 m (984 ft)
Estándares Industriales 8GFC
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex

Certificaciones