StarTech.com
Novedad

Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-TE - 1000BASE-T - con Temperatura Extendida

1000Mbps (1Gbps) | de Cobre | RJ45 | 100m | con Garantía de por Vida

ID del Producto: GLCTEST

  • 100% compatibilidad garantizada con el modelo GLC-TE de Cisco
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Rango extendido de temperaturas, en comparación con GLCTST
Ver otros
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Negociación Automática de 1000 Mbps
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
84,99 € EUR sin IVA
102,84 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Estándares Industriales IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima de Transferencia 100 m (328 ft)
MTBF 4.655.371 horas
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,25Gbps
Tipo de Fibra Cobre
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 30 a 75%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.000
Ancho del Producto 14.000
Longitud del Producto 6.5 cm [2.6 in]
Peso del Producto 72.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 31.000
Ancho de la Caja 90.000
Longitud de la Caja 115.000
Peso (de la Caja) del Envío 50.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP

Certificaciones

Productos Relacionados

Módulo Transceiver SFP que cumple con MSA - 1000BASE-SX
SFPSXMM
Módulo Transceiver SFP que cumple con MSA - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multimodo | LC | 550 m (1804 ft) | TAA | Garantía de por Vida

95,99 € sin IVA
116,15 € con IVA
Módulo SFP Compatible con Cisco SFP-GE-T - Transceptor de Cobre RJ45 1000BASE-T - SFPC1110
SFPC1110
Módulo SFP Compatible con Cisco SFP-GE-T - Transceptor de Cobre RJ45 1000BASE-T - SFPC1110

1000 Mbps (1 Gbps) | Cobre | RJ45 | 100 m | Garantía de por Vida

83,99 € sin IVA
101,63 € con IVA
Conversor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto
MCM1110SFP
Conversor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto

Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, utilizando el SFP de su preferencia

103,99 € sin IVA
125,83 € con IVA
Switch Ethernet de 10 Puertos L2 con 2 Ranuras SFP Abiertas - Conmutador de Montaje en Rack
IES101002SFP
Switch Ethernet de 10 Puertos L2 con 2 Ranuras SFP Abiertas - Conmutador de Montaje en Rack

Escale su red y conecte hasta 10 dispositivos Ethernet Gigabit diferentes, incluidos 8x dispositivos RJ45, más 2 conexiones por fibra óptica mediante los SFP (conectables compactos) seleccionados

243,99 € sin IVA
295,23 € con IVA

Accesorios