StarTech.com

Extensor de 4 Puertos USB 2.0 por LAN Gigabit o Conexión Directa de Cable Ethernet RJ45 Cat5e Cat6 - 100m

Extensión de dispositivos USB 2.0 en hasta 100 metros a través de una red LAN Gigabit Ethernet o una conexión dedicada de cables Cat5e o Cat6

ID del Producto: USB2G4LEXT2

  • Funcionamiento en modo dual que permite la conexión a través de una red LAN o directamente a través de cables Cat5e (o superior)
  • Soporte para velocidades de conexión Gigabit
  • Caja de metal resistente con kit de montaje en pared incluido
Ver otros
  • Extensión de hasta 100 metros a través de cables Cat 5e (o superior)
  • Permite una mayor distancia máxima al enlazar el extensor a lo largo de varios conmutadores LAN
  • Instalación Plug-and-Play, no requiere software ni controladores
  • Cuatro puertos USB 2.0 con salida de alimentación de 600 mA por puerto
  • Tasas de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
  • Soporta la mayoría de los periféricos compatibles con USB, incluidos dispositivos isócronos
  • Compatible con dispositivos y anfitriones USB 2.0 y 1.1
  • Configuración de red previamente emparejada para facilitar la instalación
742,99 € EUR sin IVA
899,02 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 4
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1 Gbps (LAN)
480 Mbps (USB)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - USB B (4 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Enlace
1 - Anfitrión
1 - Actividad
1 - Enlace RJ45
1 - Actividad RJ45
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 24 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 cm [1 in]
Ancho del Producto 76 mm [3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 10 cm [3.9 in]
Peso del Producto 363 g [12.8 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 10.8 cm [4.3 in]
Ancho de la Caja 19.4 cm [7.6 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 19.7 cm [7.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local del Extensor USB 2.0
1 - Unidad Remota del Extensor USB 2.0
1 - Cable USB
1 - Kit de Montaje
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor Alargador USB 2.0 de 4 puertos por cable Cat5 o Cat6 - Hasta 50 metros
USB2004EXTV
Extensor Alargador USB 2.0 de 4 puertos por cable Cat5 o Cat6 - Hasta 50 metros

Conecte cuatro dispositivos USB 2.0 situados a hasta 40 metros (Cat5) o 50 metros (Cat6) de su ordenador

217,99 € sin IVA
263,77 € con IVA
Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet Cat5 Cat6 UTP RJ45 40m de alcance rango
USB110EXT2
Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet Cat5 Cat6 UTP RJ45 40m de alcance rango

Extienda la distancia de conexión entre un dispositivo USB 1.1 y el ordenador en hasta 40 metros (131 pies) a través de un cable Cat5 o Cat6

125,99 € sin IVA
152,45 € con IVA
Extensor 1 Puerto USB 2.0 por Cable CAt5 CAt6 Ethernet UTP - Hasta 100m
USB2001EXT2
Extensor 1 Puerto USB 2.0 por Cable CAt5 CAt6 Ethernet UTP - Hasta 100m

Extienda una conexión USB 2.0 a una distancia de 330 pies de su ordenador a través de cable Cat5 o Cat6

444,99 € sin IVA
538,44 € con IVA
Extensor 4 Puertos USB 2.0 por Cable Cat5 Cat6 Ethernet UTP - Hasta 100m
USB2004EXT2
Extensor 4 Puertos USB 2.0 por Cable Cat5 Cat6 Ethernet UTP - Hasta 100m

Extienda cuatro conexiones USB 2.0 a una distancia de 330 pies de su ordenador a través de cable Cat5 o Cat6

532,99 € sin IVA
644,92 € con IVA
Extensor 2 puertos USB 2.0 por cable Ethernet UTP RJ45 100m de alcance rango
USB2002EXT2
Extensor 2 puertos USB 2.0 por cable Ethernet UTP RJ45 100m de alcance rango

Extienda dos conexiones USB 2.0 con alimentación hasta 100 metros a través de cable Cat5 o Cat6

553,99 € sin IVA
670,33 € con IVA

Accesorios