Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta Adaptadora PCMCIA CardBus de 2 Puertos USB 2.0 para Laptop Ordenador Portátil

ID del Producto: CBUSB22

Incorpore 2 puertos USB 2.0 a una laptop a través de una ranura CardBus

Características
  • Interfaz de host compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps

  • Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1.0

  • Provee hasta 500mA de corriente por puerto - con adaptador de alimentación externo opcional

Más Características . . .
  • Soporta hasta 127 dispositivos USB por puerto (requiere concentradores USB adicionales)

  • Soporta Plug and Play y Hot Swap

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
32,99 € EUR sin IVA
39,59 € con IVA

ID: CBUSB22

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este Adaptador CardBus USB 2.0 de 2 Puertos permite incorporar dos puertos USB 2.0 a una laptop u ordenador de escritorio alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. El adaptador CardBus USB 2.0 es retrocompatible con dispositivos USB 1.1, asegurando una operación ininterrumpida con periféricos USB más antiguos y soporta hot-swapping por lo que no es necesario reiniciar el ordenador cada vez que se realizan conexiones periféricas. Diseñado para proporcionar una solución USB 2.0 permanente, el adaptador CardBus cuenta con el respaldo de la garantía y el soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Dos puertos USB 2.0 retocompatibles con dispositivos USB 1.1/1.0
  • Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Aplicaciones
  • Permite conectar toda clase de dispositivos USB externos, incluyendo cámaras, unidades de disco duro externas y teclados/ratones a un ordenador portátil
  • Añade puertos USB adicionales a una laptop para poder conectar más dispositivos
  • Permite actualizar una laptop antigua equipada solamente con puertos USB 1.1 y disfrutar de sus dispositivos USB 2.0
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VT6212
Interfaz CardBus
Tipo de Bus CardBus (PCMCIA)
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Tarjeta PC (Tipo II, Cardbus)
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requisitos Mínimos del Procesador: Intel Pentium Pro, Pentium III, P4, o superior
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Alimentación de Salida 1A+
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Temperatura Operativa 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 5.5 cm [2.2 in]
Longitud del Producto 11.5 cm [4.5 in]
Peso del Producto 0.1 kg [0.1 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta CardBus USB 2.0
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cable de 3m USB 2.0 certificado - A a B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1,8m - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.