StarTech.com

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA Externos - SATA II

Incorpore 2 puertos eSATA al ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEXESATA2

  • 2 puertos eSATA externos
  • Soporta tecnología de Multiplicador de Puertos basada en FIS y Comandos
  • Soporta discos de gran capacidad con Logical Block Addressing de 48 bits (LBA)
Ver otros
  • Soporte Hot-Plugging
  • Soporta Native Command Queuing (NCQ)
  • Compatible con la especificación 2.5 de Serial ATA con velocidades de transferencia de hasta 3.0 Gbps
  • Utiliza un chipset único PCI Express nativo
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media
25,99 € EUR sin IVA
31,45 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips Silicon Image - SiI3132
Interfaz eSATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
MTBF 3.141.188 horas
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 8
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can use 2 PM at a time)
Protocolos Admitidos FIS Based Switching for an additional 1-5 ports
Native Command Queuing (NCQ)
Legacy Command Queuing (LCQ)
RAID No
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 300 MB/seg (3,0 Gigabits/seg)
Tipo y Velocidad SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Puertos Externos 2 - eSATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Nota PCI Express 1.1, compatible con ranuras PCI Express 2.0
El sistema operativo Mac OS® no admite el multiplicador de puertos
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 90 mm [3.5 in]
Longitud del Producto 12 cm [4.7 in]
Peso del Producto 67.9 g [2.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 48 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 16 cm [6.3 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express eSATA
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD de Instalación
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaciones

Accesorios