StarTech.com

Tarjeta Controladora PCI Express de 1 Puerto eSATA

Incorpore un puerto eSATA a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEXESATA1

  • 1 puerto eSATA externo o 1 puerto SATA interno seleccionable
  • Soporta tecnología de Multiplicador de Puertos basada en FIS
  • Soporta unidades de gran capacidad con compatibilidad con LBA de 48-bits
Ver otros
  • Soporta Hot-Plug
  • Soporta Native Command Queuing (NCQ)
  • Compatible con las especificaciones 1.0 de Serial ATA 1.0 con soporte para velocidades de transferencia de hasta 3.0Gbps
  • Utiliza un único conjunto de chips nativos PCI Express
  • Incluye soportes de montaje de Perfil Completo/Bajo
7,99 € EUR sin IVA
9,67 € EUR con IVA

General

Esta Tarjeta Controladora eSATA convierte una ranura PCI Express (1x) en un puerto SATA externo brindando una solución de almacenamiento externo rápida y simple.

Con soporte para unidades de disco duro SATA 300 (SATA II) (retrocompatible con SATA /150) y velocidades de transferencia de datos de hasta 3Gbps, esta Tarjeta Controladora PCI Express eSATA constituye una solución ideal para actualizar la capacidad eSATA existente, o simplemente para agregar un puerto SATA externo a un ordenador de escritorio PC.

Al utilizar un único chip para PCI Express, la tarjeta controladora ofrece mayor compatibilidad, confiabilidad y funcionamiento a su almacenamiento externo. La tarjeta controladora admite tecnología de Multiplicador de Puertos con conmutación basada en comandos para conectar múltiples unidades de discos duros externos a un ordenador host a través de una conexión eSATA.

La Tarjeta Controladora PCI Express eSATA también dispone de un puerto SATA interno, que puede ser utilizado para realizar una instalación convencional (interna).de unidades SATA. Recuerde que el puerto SATA interno no se puede utilizar al mismo tiempo que el puerto SATA externo.

La ventaja de StarTech.com

  • Conmutable entre un puerto SATA interno y externo; soporta multiplicador de puertos para conectar múltiples dispositivos SATA a través de un único cable brindando flexibilidad a las mayoría de las aplicaciones
  • Compatibilidad LBA de 48 bits para unidades de disco duro mayores a 137GB y un diseño de chip nativo único en lugar de un chip puente para brindar una solución de hardware confiable, rápida y resistente
  • Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite agregar un puerto eSATA externo para conectar dispositivos SATA como por ejemplo almacenamiento externo de unidades de disco duro

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips Silicon Image - SiI3531
Interfaz eSATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Modos RAID Soportados JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID No
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 3 Gbps
Tipo y Velocidad SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - eSATA (7 pines, datos) Conector
Puertos Internos 1 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 70 mm [2.8 in]
Longitud del Producto 120 mm [4.7 in]
Peso del Producto 37 g [1.3 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express eSATA
1 - Cable SATA
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA Externos - SATA II
PEXESATA2
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA Externos - SATA II

Incorpore 2 puertos eSATA al ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Controladores:
  • SiI35xx.zip
    Windows Version: 1.5.20.1
    Linux Version: 1.0.9.2
Manual:
Ficha(s) Técnica(s)