StarTech.com

Tarjeta Controladora de 3 Puertos SATA III RAID 6Gbps PCI Express con Ranura mSATA - HyperDuo

Se puede agregar 1 ranura mSATA interna y 3 puertos SATA III (6 Gbps) internos a un ordenador, mediante una ranura PCI Express x2

ID del Producto: PEXMSATA343

  • Soporte de HyperDuo para organización automática en niveles SSD
  • 1 ranura mSATA SSD y 3 puertos AHCI SATA III (6 Gbps) a través de PCI Express x2
  • Soporta modos de hardware RAID 0 y 1 configurados a través del BIOS
Ver otros
  • Conformidad total con las especificaciones para SATA 3.0 y retrocompatible con unidades SATA I/II (1,5/3,0 Gbps)
  • Soporta Multiplicador de Puertos con conmutación basada en FIS y basada en Comandos
  • Compatible con los estándares PCI Express 2.0
  • Configuración sencilla de HyperDuo a través del nivel BIOS de la tarjeta o de una consola de interfaz GUI intuitiva (solo Windows®)
  • Admite el comando TRIM con SSD y sistemas operativos compatibles
  • Soporte para NCQ ("Native Command Queuing", cola de comandos nativos) y comandos ATA/ATAPI
  • Duradero clip mSATA de metal para cierre, integrado en la placa, para discos SSD: no se requieren tornillos
  • Incluye soporte de instalación de perfil bajo/altura media
  • Soporte para unidades HDD/SSD/Ópticas/Blu-Ray
52,99 € EUR sin IVA
64,12 € EUR con IVA

General

La tarjeta PCI Express 2.0 SATA de 3 puertos, con HyperDuo, modelo PEXMSATA343, permite agregar una ranura para disco duro interno mSATA SSD ("Solid State Drive", unidad de estado sólido), más tres puertos internos SATA III a un ordenador, a través de una ranura PCIe x2, lo cual permite varias conexiones internas de 6 Gbps que a su vez permiten mejorar la capacidad de almacenamiento y la velocidad total de un ordenador, mediante la conexión de discos duros y unidades SSD.

Con tecnología HyperDuo, esta tarjeta SATA ofrece organización automática en niveles SSD, lo cual permite ajustar las ventajas de rendimiento del almacenamiento SSD con la economía de costos y la gran capacidad de unidades estándar de disco duro. Mediante la combinación de unidades de disco duro SSD y HDD en un solo volumen (hasta 3 unidades SSD + 1 unidad HDD), HyperDuo funciona de manera discreta en segundo plano, para identificar y desplazar los archivos de uso frecuente a las unidades SSD de velocidad de procesamiento más rápida, lo cual representa una mejor transferencia de datos: hasta 80% del rendimiento de SSD.(Nota: la organización automática de almacenamiento en niveles de HyperDuo es compatible solo con ordenadores que utilizan una BIOS.) 

La tarjeta controladora PCIe SATA soporta el multiplicador de puertos (PM), lo cual permite la conexión de varias unidades SATA a través de uno de los puertos y a través de un solo cable, lo cual supone un total de 7 conexiones de unidades (hasta 4 unidades a través de PM en un puerto, así como una sola unidad con cada uno de los restantes 2 puertos y ranura mSATA). Además, dicha tarjeta ofrece una eficaz solución RAID de hardware, con soporte para RAID nativo (0, 1).


Referencia de rendimiento

Configuración de la unidad Rendimiento Tamaño de unidad
1 unidad HDD 112,81 MB/s 2 TB
1 unidad SSD 490,28 MB/s 120 GB
1 unidad HDD + 1 unidad SSD HyperDuo (modo seguro) 489,28 MB/s 2 TB
1 unidad HDD + 2 unidad SSD HyperDuo (modo seguro) 715,13 MB/s 2 TB
Unidades utilizadas:
SSD: Serie OCZ Vertex 3, 2,5” 120 GB (VTX3-25SAT3-120G)
HDD: Western Digital Caviar Green 3,5" 2 TB (WD20EARS)

Software utilizado:
IO Meter, 256 KB Sequential Read, profundidad de la cola = 10

Es posible instalar una unidad SSD directamente a la tarjeta, mediante el uso de un práctico cierre de metal que permite evitar los problemas de espacio interno usualmente asociados a las configuraciones de varias unidades de disco duro. Además, la tarjeta controladora incluye un soporte de bajo perfil/mitad de altura, apropiado para su instalación en cajas de ordenador de tamaño compacto (SFF). 

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Se obtiene lo mejor de ambos mundos: el rendimiento SSD con la capacidad HDD estándar, a través de la tecnología HyperDuo
  • Maximización de la capacidad del sistema mediante la ranura mSATA SSD y las velocidades de conexión SATA III
  • Aumento del número total de discos duros conectados a 7, gracias a la tecnología Port Multiplier (multiplicador de puertos)

Aplicaciones

La organización en niveles SSD se puede utilizar para optimizar el sistema para aplicaciones con procesamiento intensivo de E/S (I/O), como los programas de Office, de edición de fotos o vídeo y de reproducción de medios

Actualización de un sistema de generación anterior basado en PCIe para que tenga capacidad SATA 6 Gbps, a fin de utilizar unidades SATA más rápido

Posibilidad de agregar puertos SATA internos a un ordenador, para conectar unidades de almacenamiento adicionales o unidades ópticas

Copias de seguridad/almacén fuera del sitio optimizadas, a través de capacidad integrada RAID 1

Perfecta para soluciones de almacenamiento de unidades múltiples en raid interno

Instalación de una unidad SSD interna directamente en la tarjeta: solución sencilla y discreta para mejorar el rendimiento general de un sistema informático

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales Especificación para conexión serial ATA 3.0
PCI Express 2.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Marvell - 88SE9230
Interfaz SATA
Mini SATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
ATAPI Support
Bootable
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB por unidad
Modos RAID Soportados JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
RAID 0 (Discos Divididos)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 3 (can only use 1 PM at a time)
RAID
Soporta LBA 48-bit
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Puertos Internos 3 - SATA (7 pines, datos) Conector
1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA) Receptáculo (toma)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x2 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Observaciones / Requisitos
Nota La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores con PCI Express Gen 1.0 disponible, la transmisión máxima es 2,5 Gbps por canal. Si se utiliza con ordenadores con PCI Express Gen 2.0 disponible, la transmisión máxima es 5 Gbps por canal. Solo un puerto a la vez puede utilizar la función de multiplicador de puertos. Soporta hasta 4 unidades conectadas mediante el multiplicador de puertos, 7 unidades en total. El sistema operativo Mac no soporta el multiplicador de puertos.
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x2 disponible (retrocompatible con ranuras x4, x8 y x16)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20-80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 120 mm [4.7 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 115 mm [4.5 in]
Peso del Producto 57 g [2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 151 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Controladora PCIe SATA
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E SATA 3 III 6Gbps RAID 4 Puertos con HyperDuo
PEXSAT34RH
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E SATA 3 III 6Gbps RAID 4 Puertos con HyperDuo

Adición de 4 puertos SATA III (6 Gbps) internos a un ordenador mediante una ranura PCI Express x2

107,99 € sin IVA
130,67 € con IVA
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 1 Puerto eSATA  1 Puerto SATA - SATA III
PEXSAT31E1
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 1 Puerto eSATA 1 Puerto SATA - SATA III

Incorpore dos puertos SATA 3.0, uno externo y otro interno de 6 Gbps para un acceso de alta velocidad de almacenamiento

42,99 € sin IVA
52,02 € con IVA
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos SATA Internos - SATA III
PEXSAT32
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos SATA Internos - SATA III

Incorpore dos puertos SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento interno de gran capacidad

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Manual:
Software
Ficha(s) Técnica(s)