StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E Controladora IDE PATA UDMA 133 PCIe 1 Puerto

Incorpore un puerto IDE de 2 canales a un ordenador a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEX2IDE

  • Puerto IDE de 2 canales con soporte para dos unidades
  • LBA de 48 bits
  • Soporta comandos ATA/ATAPI
Ver otros
  • Soporta modo UDMA 6 que admite velocidades de transferencia de hasta 133 MBps
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo
28,99 € EUR sin IVA
35,08 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMB368
Interfaz IDE
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Soporta LBA 48-bit
Conector(es)
Puertos Internos 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura de expansión PCI Express disponible
Características Físicas
Peso del Producto 120 g [4.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 42 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 16.5 cm [6.5 in]
Longitud de la Caja 23 cm [9.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Controladora PCI Express IDE
1 - Cable IDE
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Certificaciones