Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta Adaptadora PCI Controladora de Disco IDE PATA 2 Puertos UDMA 133

ID del Producto: PCIIDE2

Incorpore dos conectores internos IDE a su ordenador a través de una ranura PCI

Características
  • Dos conectores IDE de doble canal

  • Soporte para discos duros Ultra ATA/133 con velocidades de transferencia de hasta 133 MBps

  • LBA de 48 bits

  • Compatible con la revisión 2.2 de la especificación PCI

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
49,99 € EUR sin IVA
59,99 € con IVA

ID: PCIIDE2

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Esta Tarjeta Controladora de 2 Puertos IDE (Ultra ATA/133) se puede instalar en una ranura PCI para agregar mayor capacidad de almacenamiento IDE a su PC. Provista de un canal doble para discos IDE con soporte para dos discos por canal y velocidades de transferencia de datos de hasta 133 MBps, esta tarjeta adaptadora puede actuar como dispositivo de arranque principal reemplazando a los puertos IDE incorporados, o añadir 2 puertos adicionales de alta velocidad al sistema. Diseñada para operar con discos IDE/133 de alta velocidad, la tarjeta adaptadora también admite discos duros con velocidades de 100 MBps, 66 MBps y 33 MBps, CD-ROMS, unidades CDRW y otros periféricos ATA. Para asegurar una instalación sin complicaciones, la Tarjeta Controladora IDE incluye controladores Bus-Master para Windows 98/ME/NT 4/2000/XP y Vista™.
La ventaja de StarTech.com
  • Dos conectores IDE de doble canal que admiten hasta cuatro dispositivos PATA en una tarjeta
  • Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux

Aplicaciones
  • Permite reemplazar un puerto IDE dañado de la placa base
  • Permite conectar discos duros antiguos, unidades de CD/DVD, unidades ZIP, etc. a sistemas informáticos más modernos
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales ATA/ATAPI-6
ID del Conjunto de Chips ITE - IT8212F
Interfaz IDE
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta 132 GB
Soporta LBA 48-bit
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 133 Mbps
Conector(es)
Puertos Internos 2 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux
Características Físicas
Altura del Producto 85 mm [3.3 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 120 mm [4.7 in]
Peso del Producto 73 g [2.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI
1 - Cable IDE
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.