StarTech.com

Adaptador para Ranura de Extensión PCI Express x1 a x16 de Perfil Bajo

Conecte una Tarjeta PCI Express x16 de perfil bajo en una ranura x1

ID del Producto: PEX1TO162

  • Conector de ranura PCIe x16 a x1
  • Diseñado para instalar adecuadamente una tarjeta de perfil bajo en una ranura de perfil completo
  • Completo diseño pass-through que admite lo último en velocidades PCI Express
30,99 € EUR sin IVA
37,50 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Tipo de Bus PCI Express
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2,5 Gbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
1 - Ranura PCI Express x16 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota PCI Express x1 soporta velocidad de transferencia a través de 1 carril PCI Express de 2,5 Gbps
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 44.3 mm [1.7 in]
Longitud del Producto 12.7 cm [5 in]
Peso del Producto 12 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15.8 cm [6.2 in]
Ancho de la Caja 46 mm [1.8 in]
Longitud de la Caja 21.9 cm [8.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 80 g [2.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Adaptadora PCIe x1 a x16
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI a PCI Express PCIe
PCI1PEX1
Tarjeta Adaptadora PCI a PCI Express PCIe

Instale tarjetas de interfaz PCI Express x1 de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe PCI-e a PCI
PEX1PCI1
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe PCI-e a PCI

Instale tarjetas de interfaz PCI de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI Express estándar

56,99 € sin IVA
68,96 € con IVA