StarTech.com

Caja de expansión externa PCI Express PCI-e a 4 ranuras PCI

Agregue cuatro ranuras de expansión PCI externas a un ordenador de sobremesa

ID del Producto: PEX2PCI4

  • Añade 4 ranuras PCI adicionales (32-bit/33 MHz), usando PCI Express
  • Construcción de acero
  • Soporta tarjetas PCI adicionales de 5V y 3.3V/5V
Ver otros
  • Caja de Expansión autopropulsada con un botón on/off
  • No requiere de instalación de controladores ni de software
  • La tarjeta adaptadora PCI Express incluye soportes de instalación de Perfil Bajo y Completo
418,99 € EUR sin IVA
506,98 € EUR con IVA

General

Añade cuatro ranuras de tarjetas de expansión de E/S externa a cualquier ordenador portátil o de sobremesa.

El novedoso chasis de Expansión PCI Express a PCI de StarTech.com proporciona una solución rápida y simple para E/O extensibles en prácticamente cualquier sistema equipado con PCI Express (PCIe) . La posibilidad de incorporar ranuras PCI externas a un servidor/ estación de trabajo o portátil, hace que este método eficaz, económico y rápido de agregar tarjetas adicionales PCI a un servidor/estación de trabajo o el suministro de una plataforma para poder intercambiar tarjetas entre la configuración de un móvil y un ordenador portátil resulte el método más eficaz para maximizar la funcionalidades de E/S de sistemas nuevos o existentes.

El chasis de expansión externo añade cuatro ranuras PCI (32-bit/33MHz) al sistema del ordenador host, a través de una única conexión PCI Express. Provee una ancho de banda total de hasta 250MBps desde la tarjeta controladora host PCIe x1, que permite al ordenador principal funcionar como si las tarjetas en el chasis de expansión estuvieran conectadas directamente a la placa base.

Para aplicaciones móviles, el Chasis de Expansión se puede conectar a un portátil equipado con ExpressCard usando el cable de conexión de la ExpressCard (EC2PCI) de StarTech.com que incorpora la misma funcionalidad que brinda el Chasis de Expansión a un ordenador portátil. De este modo se elimina el gasto y la necesidad de comprar distintos adaptadores de tarjetas para el ordenador portátil. El Chasis de Expansión es una solución de expansión de E/S confiable, y cuenta con 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com .

La ventaja de StarTech.com

  • Convierte una única ranura PCI Express en cuatro ranuras PCI externas adicionales sin necesidad de instalar controladores o software
  • El gabinete de expansión externa simplifica la tarea de extraer e insertar tarjetas PCI, dado que no es necesario mover o quitar el ordenador de sobremesa/servidor principal.
  • Cuenta con 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Amplía las funciones de E/S de un sistema sin tener que comprar todo un sistema nuevo.

Ideal para probadores de sistemas e ingenieros que necesiten extraer e insertar tarjetas de E/S.

Permite añadir tarjetas de altura completa a un sistema de factor de forma pequeño.

Proporciona soporte PCI a sistemas equipados únicamente con ranuras PCIe

Proporciona funciones de adquisición de datos, telefonía, almacenamiento y audio gracias a las ranuras de expansión de E/S adicionales.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Interfaz PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Bus PCI Express
Rendimiento
MTBF 143.947 horas
Conector(es)
Puertos Externos 4 - Ranura PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota - Compatible con tarjetas PCI de 32 bits de longitud menor que 17cm; las tarjetas PCI de 64 bits (tamaño completo) y longitud de 31cm no son compatibles
- Es posible que las tarjetas no funcionen correctamente si su consumo eléctrico total sobrepasa el consumo eléctrico máximo de 36W
- Este producto tiene problemas de compatibilidad conocidos con los controladores SATA de Silicon Image en las plataformas AMD
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 36
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C ~ 75°C
Temperatura Operativa 0°C ~ 55°C
Características Físicas
Altura del Producto 142 mm [5.6 in]
Ancho del Producto 137 mm [5.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 204 mm [8 in]
Peso del Producto 2.4 kg [5.2 lb]
Tipo de Gabinete Aluminio y Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 kg [5.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de Expansión PCI
1 - Tarjeta PCI Express
1 - Cable DVI 91 cm
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Kit de Tornillos
1 - cm USB a Coaxial Tipo H 5V DC
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - CD de Instalación
1 - Manual de Instrucciones
Longitud Interna 170.2 mm [6.7 in]
Profundidad Interna 17 cm [6.7 in]
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios