StarTech.com

Tarjeta Adaptadora Elevadora para Ranura Izquierda PCI Express x8 1U con Cable Flexible

Instale una tarjeta PCI Express x8/x4/x1 más alejada de la placa base en un chasis de montaje en rack

ID del Producto: PEX8RISERF

  • Diseñada para adaptarse a la mayoría de los chasis de servidores de 1U o más grandes con soporte para tarjeta elevadora
  • Cable flexible blindado 7 cm
  • Completo diseño pass-through que admite lo último en velocidades PCI Express
  • Conector hembra PCI Express x8 que acepta tarjetas x8/x4/x1
43,99 € EUR sin IVA
53,23 € EUR con IVA

General

La Tarjeta Elevadora PCI Express x8 a x8 con cable flexible, PEX8RISERF permite instalar una tarjeta PCI Express(PCIe) x1 en un chasis de montaje en rack de 1U o de factor de forma pequeño que normalmente no admitiría la instalación directa de tarjetas en la placa base. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El cable flexible permite instalar la tarjeta en prácticamente cualquier chasis de montaje en rack a la velocidad de conexión del host PCIe (x4)
  • 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

Para actualizar un chasis de montaje en rack incorporando capacidades de ES adicionales, por ejemplo un controlador de almacenamiento, puertos serie, USB, redes, etc.

Permite agregar prestaciones gráficas dedicadas a un chasis de montaje en rack.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tipo de Bus PCI Express
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x8 Macho
1 - Ranura PCI Express x8 Hembra
Software
Compatibilidad OS Operating System independent
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Rack mount server chassis with available x8 (or greater) PCI Express expansion slot
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 100 mm [3.9 in]
Longitud del Cable 70 mm [2.8 in]
Longitud del Producto 179 mm [7 in]
Peso del Producto 39 g [1.4 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 92 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Elevadora PCI Express
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones