Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta Elevadora PCI Express x1 a PCI para Servidor IPC 1U Intel

ID del Producto: PEX1PCI1R

Instale una tarjeta PCI en una ranura PCI Express x1 en el chasis IPC de 1U de Intel

Características
  • Diseñada para acoplarse a la mayoría de los chasis de servidores IPC de 1U de Intel

  • Conector de alimentación adicional para tarjetas PCI de mayor consumo

  • No requiere controladores ni software

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
43,99 € EUR sin IVA
52,79 € con IVA

ID: PEX1PCI1R

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La Tarjeta Elevadora PCI Express a PCI (ángulo izquierdo), PEX1PCI1R permite instalar una tarjeta PCI de 32 bits en la ranura PCIe (x1) en el chasis IPC de 1U de Intel- un accesorio necesario para la mayoría de los chasis Intel de 1U que ofrece una manera sencilla de ampliar las capacidades del sistema añadiendo puertos de E/S o una tarjeta PCI más antigua a sistemas más modernos. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Añada una tarjeta PCI a la mayoría de los chasis IPC de 1U de Intel sin necesidad de instalar software o controladores adicionales
  • 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Operating System independent

Aplicaciones
  • De utilidad para actualizar un servidor IPC de 1U con capacidades de E/S adicionales, por ejemplo una controladora de almacenamiento, puertos serie, USB, redes, etc.
  • Añada una tarjeta más antigua a un sistema nuevo equipado solamente con ranuras PCI Express
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Pericom - PI7C9X111SL
Tipo de Bus PCI Express
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI (5V, 32-bit) Slot Hembra
1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Operating System independent
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables 1U server chassis with available PCI Express expansion slot
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 27 mm [1.1 in]
Longitud del Producto 170 mm [6.7 in]
Peso del Producto 30 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 80 g [2.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Elevadora PCI Express
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe PCI-e a PCI
PEX1PCI1

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe PCI-e a PCI

Instale tarjetas de interfaz PCI de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI Express estándar

56,99 € sin IVA
68,39 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI a PCI Express PCIe
PCI1PEX1

Tarjeta Adaptadora PCI a PCI Express PCIe

Instale tarjetas de interfaz PCI Express x1 de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI

56,99 € sin IVA
68,39 € con IVA

Tarjeta Adaptadora Elevadora para Ranura Izquierda PCI Express x8 1U con Cable Flexible
PEX8RISERF

Tarjeta Adaptadora Elevadora para Ranura Izquierda PCI Express x8 1U con Cable Flexible

Instale una tarjeta PCI Express x8/x4/x1 más alejada de la placa base en un chasis de montaje en rack

54,99 € sin IVA
65,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.