StarTech.com

Tarjeta Elevadora Ranura Izquierda PCI Express x1 con Cable Flexible

Instale una tarjeta PCI Express x1 más alejada de la placa base en un chasis de montaje en rack

ID del Producto: PEX1RISERF

  • Diseñada para adaptarse a la mayoría de los chasis de servidores de 1U o más grandes con soporte para tarjeta elevadora
  • Cable flexible blindado 7 cm
  • Completo diseño pass-through que admite lo último en velocidades PCI Express
0,00 € EUR sin IVA
0,00 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tipo de Bus PCI Express
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
1 - Ranura PCI Express x1 Hembra
Software
Compatibilidad OS Operating System independent
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Rack mount server chassis with available PCI Express expansion slot
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 100 mm [3.9 in]
Longitud del Cable 70 mm [2.8 in]
Longitud del Producto 179 mm [7 in]
Peso del Producto 30 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 90 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Elevadora PCI Express
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Elevadora para Ranura Izquierda PCI Express x8 1U con Cable Flexible
PEX8RISERF
Tarjeta Adaptadora Elevadora para Ranura Izquierda PCI Express x8 1U con Cable Flexible

Instale una tarjeta PCI Express x8/x4/x1 más alejada de la placa base en un chasis de montaje en rack

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA