StarTech.com

Caja Chasis de Expansión Thunderbolt 3 a PCI Express con DisplayPort - PCI-E x16 - PCIe de 16 Hilos

Agregue una ranura externa PCIe (PCI Express 3.0) x16, así como una conexión DisplayPort a su MacBook u ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3

ID del Producto: TB31PCIEX16

  • TAA Compliant
  • Mayor productividad, gracias a la tecnología Thunderbolt 3 y hasta 40Gbps de ancho de banda: el doble de la velocidad que ofrece Thunderbolt 2 (20Gbps) y ocho veces más rápido que USB 3.0 (5Gbps)
  • Compatible con un monitor 4K DisplayPort, además de un segundo monitor extendido, a través del puerto Thunderbolt 3 (USB-C)
Ver otros
  • Conecte en serie hasta seis dispositivos Thunderbolt 3
  • Compatible con pantallas 5K Thunderbolt
  • Compatible con las especificaciones para tarjetas PCIe de todas las alturas, con soportes de ranura de perfil estándar
  • Proporciona una interfaz o ranura PCIe 3.0 x16, 4 carriles
  • Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad
  • Funciona en ordenadores con sistema Mac o Windows®
  • Ventilador de enfriamiento interno (60mm)
411,99 € EUR sin IVA
498,51 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales Thunderbolt 3
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DSL6540
Interfaz ThunderBolt
Nivel de Ruido 24.55 dB
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Velocidad de Flujo de Aire 14.06 CFM
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 60 mm
Rendimiento
Ancho de Banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Puertos Internos 1 - PCI Express x16 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Nota El chasis de expansión no es compatible con tarjetas gráficas.
Este chasis de expansión no proporciona entrega de potencia total, pero sí proporciona 15W de potencia, lo cual tiene como resultado la carga lenta en el caso de algunos modelos de ordenador portátil, como MacBook Pro. Cuando el replicador está conectado a su ordenador portátil anfitrión, es posible que aparezca un icono de carga en la pantalla de su ordenador portátil. Esto es solo suficiente para cargar su ordenador portátil para que quede en modo de suspensión; la carga total requiere un tiempo de carga más largo.
La compatibilidad con 5K solo funciona si se utiliza un monitor 5K Thunderbolt 3. Los monitores 5K DisplayPort no funcionan con este chasis de expansión.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
El puerto Thunderbolt 3 secundario también se puede utilizar para conectar dispositivos USB 3.1 (10Gbps) USB-Type C, como los concentradores USB 3.1. Retrocompatible con USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) y USB 2.0.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación (azul)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5.417A
Consumo de Energía 65
Corriente de Entrada 2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20% a 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 8.2 cm [3.2 in]
Ancho del Producto 14.2 cm [5.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 500 mm [19.7 in]
Longitud del Producto 28 cm [11 in]
Peso del Producto 1.6 kg [3.6 lb]
Tipo de Gabinete Aluminio y Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Ancho de la Caja 29 cm [11.4 in]
Longitud de la Caja 36 cm [14.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 kg [6.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de expansión Thunderbolt 3 PCIe
1 - cable thunderbolt 3
4 - Patas de Goma
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Sistema de Caja de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa
PEX2PCIE4L
Sistema de Caja de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa

Agregue dos ranuras de tarjeta de expansión PCI y dos PCI Express a su ordenador de sobremesa

502,99 € sin IVA
608,62 € con IVA
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Caja de expansión externa PCI Express PCI-e a 4 ranuras PCI

Agregue cuatro ranuras de expansión PCI externas a un ordenador de sobremesa

418,99 € sin IVA
506,98 € con IVA

Accesorios