StarTech.com

Adaptador Tarjeta FireWire 800 de 2 Puertos 9 pines ExpressCard/34 34mm 1394b

Incorpore 2 puertos FireWire800 a una laptop a través de una ranura ExpressCard

ID del Producto: EC1394B2

  • 2 puertos FireWire800, con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 800 Mbps
  • Compatible con los estándares IEEE 1394b y con sus predecesores IEEE 1394a - 2000 y 1394-1995
  • Se ajusta a ranuras ExpressCard de 34mm y 54mm
Ver otros
  • Alimentación externa opcional para dispositivos FireWire que requieren alta potencia
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
91,99 € EUR sin IVA
111,31 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips Texas Instruments - XIO2213A
Interfaz FireWire 800 (1394b)
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 800 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - Firewire 800 (9 pines, IEEE 1394b) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Nota El adaptador de corriente sólo es necesario si la conexión del o los dispositivos FireWire de alta potencia consumen más energía que la que puede proporcionar la ranura ExpressCard.
Requerimientos del Sistema y Cables Una Ranura ExpressCard disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Alimentación de Salida 2A+
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe H
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 34 mm [1.3 in]
Longitud del Producto 12 cm [4.7 in]
Peso del Producto 30 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 cm [9.8 in]
Ancho de la Caja 78 mm [3.1 in]
Longitud de la Caja 14.9 cm [5.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 70 g [2.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta ExpressCard FireWire
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a
EC13942
Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a

Incorpore 2 puertos FireWire 400 a través de la ranura ExpressCard de su portátil

73,99 € sin IVA
89,53 € con IVA