Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 4 Puertos PCI - 4x FireWire 6 pines Hembra - 1394a

ID del Producto: PCI1394_4

Incorpore 3 puertos FireWire400 externos y 1 interno compartido a través de una ranura PCI

Características
  • 3 puertos FireWire-400 externos y 1 interno compartido, con soporte para velocidades de transferencia de hasta 400Mbps

  • Compatible con los estándares 1394a - 2000 y 1394-1995

  • Incluye kit de Edición de Video: Ulead Video Studio SE y cable FireWire

  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
25,99 € EUR sin IVA
31,19 € con IVA

ID: PCI1394_4

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Esta Tarjeta Adaptadora PCI FireWire 400 IEEE 1394 de 4 Puertos permite convertir una ranura PCI de la placa base en cuatro puertos hembra FireWire IEEE 1394a de 6 pines (1 interno, 3 externos) - una solución eficaz y económica para conectar cualquier dispositivo FireWire 400 equipado con un conector de 6 pines a su ordenador de escritorio La tarjeta se puede instalar en ordenadores Mac o PC, brindando una solución muy simple para conectar iPods, reproductores MP3, unidades portátiles, cámaras grabadoras de video digital, etc. La tarjeta adaptadora soporta conectividad hot-swap, por lo que podrá conectar, desconectar e intercambiar sus periféricos FireWire fácilmente, ahorrando tiempo y esfuerzo. La tarjeta adaptadora PCI FireWire de 4 puertos incluye una copia del software VideoStudio SE Basic de ULEAD para facilitar la captura y edición de video desde su cámara grabadora de video digital.
La ventaja de StarTech.com
  • Un puerto FireWire interno para conectar dispositivos internos como lectores de tarjetas en panel frontal
  • Incluye kit de Edición de Video Digital que viene listo para comenzar a importar videos inmediatamente
  • Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 8.6 to 10.4
Linux 2.6 to 4.4.x (LTS Versions Only)

Aplicaciones
  • Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un ordenador de escritorio desprovisto de puertos FireWire
  • Permite conectar una cámara digital a un ordenador de escritorio equipado con una ranura PCI disponible y descargar fotos y videos
  • Permite conectar un disco duro o una unidad óptica FireWire externa a un sistema equipado con PCI
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales IEEE 1394-1995
IEEE 1394a
OHCI
PCI 2.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VT6306
Interfaz FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus PCI (5 voltios)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 400 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 3 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
Puertos Internos 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI (5V, 32 bits) Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 8.6 to 10.4
Linux 2.6 to 4.4.x (LTS Versions Only)
Observaciones / Requisitos
Nota No se puede utilizar el puerto interno y el puerto externo superior al mismo tiempo. Sólo uno de los dos estará activo a la vez.
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI disponible
Características Físicas
Altura del Producto 8 cm [3.1 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 12 cm [4.7 in]
Peso del Producto 75 g [2.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Firewire
1 - Cable Firewire de 4 pines-6 pines
1 - CD del Controlador y Software
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Adaptador Tarjeta Controladora FireWire 400 PCI 4 Puertos FW 6 Pin Chipset TI - IEEE 1394a
PCI1394MP

Adaptador Tarjeta Controladora FireWire 400 PCI 4 Puertos FW 6 Pin Chipset TI - IEEE 1394a

Incorpore 4 puertos FireWire a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI

27,99 € sin IVA
33,59 € con IVA

Adaptador Tarjeta Controladora FireWire 800/400 PCI 2 Puertos 1394b 1x 1394a - Kit Edición DV
PCI1394B_3

Adaptador Tarjeta Controladora FireWire 800/400 PCI 2 Puertos 1394b 1x 1394a - Kit Edición DV

Incorpore 2 puertos FireWire800 y 1 puerto FireWire400 a cualquier ordenador de escritorio equipado con una ranura PCI

80,99 € sin IVA
97,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.