Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0

ID del Producto: DKT30CDVPD

Cargue su ordenador portátil a través de USB-C y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, con salida de vídeo DVI, Ethernet Gigabit y un puerto USB-A

Características
  • Amplíe la conectividad de su Dell XPS 13, MacBook Pro u otro ordenador portátil equipado con USB-C

  • Alimente simultáneamente tanto al adaptador multipuerto, como su ordenador portátil, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil (compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)

  • Este adaptador multipuerto ofrece salida de vídeo DVI, un puerto USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit

Más Características . . .
  • Elegante, compacta y duradera caja que facilita la portabilidad, con atractivo acabado de color blanco

  • Un puerto USB Type-A adicional le permite conectar sus dispositivos USB existentes (retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x)

  • Compatible con puertos Thunderbolt 3

  • Alimentación USB que facilita la portabilidad

  • El puerto Ethernet Gigabit RJ45 es compatible con las funciones WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), tramas Jumbo, etiquetado VLAN, así como Ethernet de consumo eficiente de energía

  • Configuración sencilla, compatible a nivel nativo con la mayoría de los sistemas operativos Windows® y Mac (también funciona con Google Chrome OS™)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INFES AMAZES BECHES
INGES ESPES
Disponible en
96,99 € EUR sin IVA
116,39 € con IVA

ID: DKT30CDVPD

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Amplíe la conectividad de su ordenador equipado con USB-C™. Este elegante adaptador multipuerto USB-C le permite crear una potente estación de trabajo en casi cualquier lugar, ya que ofrece salida de vídeo DVI, dos puertos USB 3.0 Type-A y un puerto Ethernet Gigabit.

También puede suministrar simultáneamente la alimentación tanto al adaptador multipuerto, como a su ordenador portátil, compatible con la entrega de potencia por USB 2.0. Accesorio ideal para su Dell XPS, MacBook Pro u otro ordenador portátil equipado con USB Type-C™, además de ser compatible con los puertos Thunderbolt™ 3.

Cree una potente estación de trabajo

Este adaptador multipuerto amplía la conectividad de su ordenador portátil con número limitado de puertos, mediante el práctico cable integrado USB-C que permite conectar con varios dispositivos simultáneamente. Cuando se empareja con la pantalla de su ordenador portátil, este versátil adaptador multipuerto USB-C facilita la configuración de una estación de trabajo estilo doble monitor cuando la necesite. Conecte fácilmente con una pantalla DVI en un espacio de trabajo de oficina empresarial o de oficina en casa.

El puerto Ethernet Gigabit garantiza acceso a red fiable por cable, y el puerto adicional USB 3.0 Type-A le permite además conectar con un dispositivo periférico existente, como su ratón o unidad de memoria USB (Flash).

Conectividad en red fiable

El puerto Ethernet Gigabit garantiza acceso fiable a una red mediante cable, lo cual resulta ideal en entornos con disponibilidad de Wi-Fi limitada.

Diseño que facilita la portabilidad

Este compacto adaptador multipuerto funciona con alimentación por USB, así que no es necesario llevar un adaptador de alimentación por separado. Este adaptador multipuerto resulta ideal para su uso portátil o durante viajes, incluye un puerto USB-C compatible con la entrega de potencia por USB 2.0, lo cual permite alimentar y cargar su ordenador portátil mientras trabaja. El adaptador incluye un cable USB-C integrado que permite conectividad en red, además de conexión USB Type-A para máxima versatilidad cuando viaje.

El modelo DKT30CDVPD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su ordenador portátil debe ser compatible con la entrega de potencia por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™

Aplicaciones
  • Conecte su MacBook, Ultrabook™ o Chromebook™ a una red Gigabit de Internet mediante cable, en sitios donde no esté disponible una conexión Wi-Fi®
  • Integre el adaptador compacto en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa
Números de Producto
Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Displays Supported 1
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Realtek - RTL8153
Puerto(s) de carga rápida No
Soporte de Audio
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
Señal de Salida DVI-D (DVI Digital)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Macho
1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 17 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 41 mm [1.6 in]
Color Blanco
Longitud del Producto 97 mm [3.8 in]
Peso del Producto 50 g [1.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 130 g [4.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuerto
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Adaptador USB-C Multifunción para Ordenadores Portátiles - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0
DKT30CHPD

Adaptador USB-C Multifunción para Ordenadores Portátiles - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0

Alimente y cargue su ordenador portátil a través de USB Type-C™ (5Gbps), y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, agregando vídeo 4K, GbE, así como dos puertos USB 3.0

121,99 € sin IVA
146,39 € con IVA

Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV

Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su ordenador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole vídeo, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

102,99 € sin IVA
123,59 € con IVA

Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP

Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su portátil

73,99 € sin IVA
88,79 € con IVA

Adaptador Multifunción USB-C a 4K con Entrega de Potencia y Puerto USB-A
CDP2HDUACP

Adaptador Multifunción USB-C a 4K con Entrega de Potencia y Puerto USB-A

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla HDMI y un dispositivo periférico USB Type-A, más alimentación, y cargue su ordenador portátil

77,99 € sin IVA
93,59 € con IVA

Docking Station DVI para Dos Monitores - Replicador de Puertos para Portátil USB-C - Incluye Adaptador USB-C a USB-A y Adaptadores HDMI y VGA
DK30BACDD

Docking Station DVI para Dos Monitores - Replicador de Puertos para Portátil USB-C - Incluye Adaptador USB-C a USB-A y Adaptadores HDMI y VGA

Amplíe la capacidad de su ordenador portátil equipado con USB Type-C para convertirlo en una potente estación de trabajo de oficina, mediante un cable USB 3.0

235,99 € sin IVA
283,19 € con IVA

Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil
USB3SMDOCKHV

Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o PC portátil

126,99 € sin IVA
152,39 € con IVA

Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - HDMI y GbE - USB 3.0
USB31GEHD

Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - HDMI y GbE - USB 3.0

Se agrega un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida HDMI a un ordenador portátil con puertos limitados, mediante un solo puerto USB 3.0

99,99 € sin IVA
119,99 € con IVA

Cables HDMI® y Adaptadores HDMI (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cable Adaptador Conversor HDMI a DVI-D de 1,8m - Macho a Macho - Convertidor de Vídeo - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI

10,99 € sin IVA
13,19 € con IVA

Cables DVI (1)

Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho
DVIMM6

Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.