StarTech.com
Novedad

Docking Station Thunderbolt 3 con Vídeo dual 4K y 85W de Entrega de Alimentación PD - Mac y Windows

Conecte su ordenador portátil o MacBook equipado con Thunderbolt 3 a dos monitores de resolución combinada (DP, HDMI, VGA), GbE y dos puertos USB 3.0, además de alimentación y carga mientras trabaja

ID del Producto: TB3DK2DHVUE

  • Cree fácilmente una estación de trabajo con UHD 4K dual para su ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3 - Mac o Windows
  • Salida de vídeo dual dedicado con opciones flexibles de monitor - DP dual / DP + HDMI / DP + VGA / HDMI + VGA
  • Alimente y cargue su ordenador portátil y todos sus periféricos al mismo tiempo, con entrega de potencia de 85W
Ver otros
  • Conecte sus dispositivos USB con dos puertos USB 3.0 (Type-A)
  • Conecte a una red inalámbrica con el puerto RJ45 Ethernet Gigabit
409,99 € EUR sin IVA
496,09 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Cree una potente y flexible estación de trabajo, gracias a este replicador de puertos Thunderbolt™ 3. Gracias a la salida de vídeo dedicado dual, puede conectar su ordenador portátil MacBook Pro o Windows® equipado con Thunderbolt 3 a dos monitores 4K, a través de un solo cable Thunderbolt 3. Conecte sus periféricos con dos puertos USB 3.0, y alimente y cargue su ordenador portátil con entrega de potencia de 85W.

La velocidad y flexibilidad que necesita

Ideal para la edición de vídeos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, este replicador de puertos Thunderbolt 3 es compatible con velocidades 40Gbps y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores. Ejecute, en dos pantallas, aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos, sin que se agote toda la capacidad del sistema.

Disfrute de lo último en flexibilidad para configurar su estación de trabajo, con opciones de monitor que incluyen DisplayPort (DP), HDMI y VGA.  El replicador de puertos ofrece muchas opciones de vídeo dual dedicado:

  • 2x DisplayPort (4096 x 2160 a 60Hz)
  • 1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160 a 60Hz)
  • 1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p a 60Hz)
  • 1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p a 60Hz)

Una fuente de alimentación con carga de 85W

A través de un solo adaptador de alimentación de 120W, el replicador de puertos Thunderbolt 3 alimenta y carga simultáneamente su ordenador portátil, así como sus periféricos conectados. Suministra hasta 85W de alimentación de carga a través de entrega de potencia.

Los puertos que más necesita

Aproveche al máximo la fiabilidad de una red con cable, mediante un puerto Ethernet Gigabit (compatible con PXE Boot y WOL/reinicio mediante red). Conecte sus dispositivos USB con dos puertos USB 3.0 Type-A.

El modelo TB3DK2DHVUE cuenta con total certificación Thunderbolt 3 y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Revise o edite ficheros de imagen, vídeo o multimedia en dos pantallas 4K

Ideal para estaciones de trabajo permanentes o móviles, con varias opciones de monitor

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Chrontel - CH7517
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Doble pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz
Doble pantalla - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p a 60Hz
Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p a 60Hz
Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz
Una sola pantalla - VGA - 1920 x 1200 a 60Hz
Una sola pantalla - HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hembra
2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.13
Observaciones / Requisitos
Nota Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.32 A
Consumo de Energía 120W
Corriente de Entrada 1.8 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 85W
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 19V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 23.5 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 58.6 mm [2.3 in]
Color Gris
Longitud del Cable 50 cm [19.7 in]
Longitud del Producto 196 mm [7.7 in]
Peso del Producto 340 g [12 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 kg [2.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - cable thunderbolt 3
1 - Adaptador universal de alimentación
2 - cables de alimentación (RU, UE)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.13

Certificaciones

Productos Relacionados

Replicador de Puertos Thunderbolt 2 de Monitor Doble para Ordenador Portátil - 2x DisplayPort - Con Cable TB
TB2DOCK4K2DP
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 de Monitor Doble para Ordenador Portátil - 2x DisplayPort - Con Cable TB

Transforme su MacBook u ordenador portátil en una estación de trabajo de dos monitores, o conecte una sola pantalla Ultra HD 4K

427,99 € sin IVA
517,87 € con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook u ordenador portátil en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

358,99 € sin IVA
434,38 € con IVA

Accesorios