StarTech.com

Dock Thunderbolt™ 3 para Dos Monitores 4K 60Hz - con Lector para Tarjetas de Memoria SD y Ranura PCIe M.2

Docking Station para Portátil | Mac y Windows® | 3x Puertos USB | USB-C de 10G | 5K | PD de 85W

ID del Producto: TB3DK2DPM2

  • Conecte dos monitores 4K UHD a 60Hz: DisplayPort y Thunderbolt 3 USB-C (puede que se requiera un adaptador)
  • Fácil de configurar y listo para su uso inmediato, sin que se requiera la instalación de software controlador
  • Conecte sus dispositivos USB con 3x puertos USB: 1x USB-C (10Gbps) con carga de 3A y 2x USB-A (5Gbps) con carga rápida
Ver otros
  • Instale una unidad SSD PCIe M.2 (NVMe y tamaño AHCI de 80 mm) directamente en la ranura M.2 del replicador
  • Lector de tarjetas SD (y microSD con adaptador) compatible con SD 4.0 y UHS-II
  • Alimente y cargue su ordenador portátil, con entrega de potencia 2.0 (hasta 85W)
633,99 € EUR sin IVA
767,13 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DP
ASMedia ASM1142
Realtek RTS5411
Realtek RTS5329
C-Media - CM6533
Intel i210AT
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Doble pantalla 4K - DisplayPort y Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p a 60Hz
Una sola pantalla 4K - DisplayPort o Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p a 60Hz
Una sola pantalla 5K (5120 x 2880, a través de puerto USB-C Thunderbolt 3)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo de Memoria Multimedia SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - SD Slot Hembra
1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.13
Observaciones / Requisitos
Nota Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
El puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil debe ser compatible con la versión 2.0 del estándar de entrega de potencia por USB, a fin de poder alimentar y recargar su ordenador portátil.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 7.5 A
Consumo de Energía 170
Corriente de Entrada 2.5 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 85W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 23.9 cm [9.4 in]
Color Negro
Longitud del Cable 500 mm [19.7 in]
Longitud del Producto 95 mm [3.7 in]
Peso del Producto 780 g [27.5 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Ancho de la Caja 13.8 cm [5.4 in]
Longitud de la Caja 28.8 cm [11.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 kg [3.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - cable thunderbolt 3
1 - Adaptador universal de alimentación
4 - Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.13

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock Thunderbolt™ 3 para Dos Monitores 4K 60Hz - con Lector para Tarjetas de Memoria SD y Ranura PCIe M.2
TB3DK2DPM2
Dock Thunderbolt™ 3 para Dos Monitores 4K 60Hz - con Lector para Tarjetas de Memoria SD y Ranura PCIe M.2

Docking Station para Portátil | Mac y Windows® | 3x Puertos USB | USB-C de 10G | 5K | PD de 85W

633,99 € sin IVA
767,13 € con IVA
Mini Dock Thunderbolt 3 para Doble Pantalla de 4K con DisplayPort
TB3DKM2DP
Mini Dock Thunderbolt 3 para Doble Pantalla de 4K con DisplayPort

Docking Station para Portátil | Mac & Windows® | Alimentado por el Bus | 1x USB-A

211,99 € sin IVA
256,51 € con IVA

Accesorios