StarTech.com

Dock USB-C con MST para Monitores Duales - 5 Puertos USB 3.0

Docking Station para Portátil | Para Windows® | PD de 60W | Configuración sin Controladores | HDMI/DVI Dual

ID del Producto: MST30C2HHPDU

  • Conecte de forma fácil dos monitores (HDMI o DVI) mediante tecnología MST, sin que se requiera configuración de software controlador para las pantallas
  • Conecte sus dispositivos USB con 5x puertos USB 3.0: 1x USB-C y 4x USB-A (incluido 1x de carga rápida)
  • Alimente y cargue su ordenador portátil, con entrega de potencia 2.0 (hasta 60W)
Ver otros
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Incluye dos adaptadores HDMI a DVI para ofrecer versátiles opciones de monitor externo
317,99 € EUR sin IVA
384,77 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación 2.0 sobre alimentación por USB
Especificación USB para carga de baterías 1.2
DisplayPort 1.2 con MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
MegaChips - STDP4320
Realtek - RTL8153
C-Media - CM6533
Texas Instruments - TPS65983
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200p a 60Hz (HDMI/DVI - Doble monitor)
4096 x 2160p a 24Hz (HDMI - Un solo monitor)
3840 x 2160p a 30Hz (HDMI - Un solo monitor)
1920 x 1200p a 60Hz (DVI - Un solo monitor)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
2 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Observaciones / Requisitos
Nota Antes de utilizar el replicador de puertos, asegúrese de que el software controlador, firmware y sistema operativo de su ordenador portátil estén actualizados.
Para una configuración con dos monitores, el ordenador portátil de Windows debe ser compatible con MST
Para obtener resoluciones 4K se requiere una pantalla HDMI con capacidad 4K
La capacidad de salida de vídeo depende de las especificaciones de la tarjeta gráfica y del hardware de su ordenador portátil conectado.
No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, así como con la entrega de potencia por USB.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
No todos los puertos Thunderbolt 3 USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma Thunderbolt 3. Asegúrese de que el puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil es compatible con la entrega de potencia por USB.
Este docking station suministra hasta 60W de Entrega de Alimentación para recargar su portátil. Algunos ordenadores tienen requisitos específicos de carga, como por ejemplo 60W contínuos. En el evento que su portátil no esté cargando, desconecte los accesorios periféricos conectados al puerto USB del dock (en la parte trasera del docking station) y los dispositivos conectados al puerto de carga frontal USB 3.0. Esto garantizará que los 60W de potencia estén disponibles para su portátil.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil de Windows con un puerto USB-C disponible (para garantizar la total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 100 W
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 60W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 80 mm [3.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 22 cm [8.7 in]
Peso del Producto 259 g [9.1 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 90 mm [3.5 in]
Ancho de la Caja 15.7 cm [6.2 in]
Longitud de la Caja 26.7 cm [10.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.5 kg [3.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable USB-C a USB-C (1 metro)
2 - Adaptadores HDMI a DVI
1 - adaptador universal de alimentación (RU, UE)
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Portátil | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

215,99 € sin IVA
261,35 € con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su ordenador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole vídeo, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

102,99 € sin IVA
124,62 € con IVA

Accesorios