StarTech.com

Docking Station Thunderbolt 3 con Vídeo dual 4K y 85W de Entrega de Alimentación PD - Mac y Windows

Conecte su ordenador portátil o MacBook equipado con Thunderbolt 3 a dos monitores de resolución combinada (DP, HDMI, VGA), GbE y dos puertos USB 3.0, además de alimentación y carga mientras trabaja

ID del Producto: TB3DK2DHVUE

  • Cree fácilmente una estación de trabajo con UHD 4K dual para su ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3 - Mac o Windows
  • De fácil configuración y listo para su uso sin que se requiera la instalación de software controlador ni adaptadores extra.
  • Salida de vídeo dual dedicado con opciones flexibles de monitor - DP dual / DP + HDMI / DP + VGA / HDMI + VGA
Ver otros
  • Alimente y cargue su ordenador portátil y todos sus periféricos al mismo tiempo, con entrega de potencia de 85W
  • Conecte sus dispositivos USB con dos puertos USB 3.0 (Type-A)
  • Conecte a una red inalámbrica con el puerto RJ45 Ethernet Gigabit
409,99 € EUR sin IVA
496,09 € EUR con IVA

General

Cree una potente y flexible estación de trabajo, gracias a este replicador de puertos Thunderbolt™ 3. Gracias a la salida de vídeo dedicado dual, puede conectar su ordenador portátil MacBook Pro o Windows® equipado con Thunderbolt 3 a dos monitores 4K, a través de un solo cable Thunderbolt 3.  

Fácil instalación e implementación 

Para empezar a trabajar inmediatamente, solo tiene que conectar el replicador Thunderbolt 3 a su ordenador portátil con el cable Thunderbolt 3 incluido. No se requiere la instalación de software controlador, la cual consume tanto tiempo. 

Velocidad y flexibilidad con 3 opciones de monitor 

Ideal para la edición de vídeos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, este replicador de puertos Thunderbolt 3 es compatible con velocidades 40Gbps y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores. Disfrute de lo último en flexibilidad para configurar su estación de trabajo, con opciones de monitor que incluyen DisplayPort (DP), HDMI y VGA. 

El replicador de puertos ofrece muchas opciones de vídeo dual dedicado:

2x DisplayPort (4096 x 2160 a 60Hz) 

1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160 a 60Hz) 

1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p a 60Hz) 

1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p a 60Hz) 

Los puertos que más necesita 

Aproveche al máximo la fiabilidad y velocidad de una red con cable, mediante un puerto Ethernet Gigabit (compatible con PXE Boot y WOL/reinicio mediante red). Conecte sus dispositivos USB con dos puertos USB 3.0 Type-A. 

Alimentación y carga mediante 85W de entrega de potencia 

A través de un solo adaptador de alimentación de 120W, el replicador de puertos Thunderbolt 3 alimenta y carga simultáneamente su ordenador portátil, así como sus periféricos conectados. Suministra hasta 85W de alimentación de carga a través de entrega de potencia. 

El modelo TB3DK2DHVUE cuenta con total certificación Thunderbolt 3 y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida. 

Aplicaciones

Revise o edite ficheros de imagen, vídeo o multimedia en dos pantallas 4K

Ideal para estaciones de trabajo permanentes o móviles, con varias opciones de monitor

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Chrontel - CH7517
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Doble pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz
Doble pantalla - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p a 60Hz
Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p a 60Hz
Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz
Una sola pantalla - VGA - 1920 x 1200 a 60Hz
Una sola pantalla - HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.32 A
Consumo de Energía 120W
Corriente de Entrada 1.8 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 85W
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 19V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 23.5 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 58.6 mm [2.3 in]
Color Gris
Longitud del Cable 50 cm [19.7 in]
Longitud del Producto 196 mm [7.7 in]
Peso del Producto 340 g [12 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 kg [2.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - cable thunderbolt 3
1 - Adaptador universal de alimentación
2 - cables de alimentación (RU, UE)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.14

Certificaciones

Productos Relacionados

Replicador de Puertos Thunderbolt 2 de Monitor Doble para Ordenador Portátil - 2x DisplayPort - Con Cable TB
TB2DOCK4K2DP
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 de Monitor Doble para Ordenador Portátil - 2x DisplayPort - Con Cable TB

Transforme su MacBook u ordenador portátil en una estación de trabajo de dos monitores, o conecte una sola pantalla Ultra HD 4K

427,99 € sin IVA
517,87 € con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook u ordenador portátil en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

358,99 € sin IVA
434,38 € con IVA

Accesorios