StarTech.com
Próximamente

Dock Thunderbolt 3 con Compatibilidad para Ordenadores Portátiles USB-C

DP Doble 4K de 60Hz | macOS y Windows®| 5x Puertos USB 3.0 | PD de 60W | con Cable de 0,7m

ID del Producto: TB3CDK2DPUE

  • Intelligently adapts to both Thunderbolt™ 3 and USB-C™ (USB 3.1 Gen 1 & 2) enabled laptops
  • Fácil configuración que no requiere software controlador, incluso en el caso de doble pantalla que no requiere adaptadores extra
  • Conecte dos pantallas 4K 60Hz a su ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3, o bien dos pantallas 1080p (2K) o una sola pantalla 4K 30Hz a su ordenador portátil equipado con USB-C
Ver otros
  • Se ajusta a diversas configuraciones con el cable de mayor longitud (0,7m) incluido
  • Conecte con varios periféricos medainte los 3x puertos USB-A y los 2x puertos USB-C
  • Cargue rápidamente sus dispositivos USB-A y USB-C con puertos de carga rápida
317,99 € EUR sin IVA
384,77 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales DisplayPort 1.2a compatible con la versión HDCP 1.4 y HDCP 2.2
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
USB-C
Rendimiento
4Kn Support
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
Software
Compatibilidad OS Windows 10
Windows 8
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 3.0A
6.75A
Corriente de Entrada 0.5A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 0% to 95% (non-condensing) at 25°C
Temperatura de Almacenamiento 0 to 35°C
Temperatura Operativa -40 to 65°C
Características Físicas
Altura del Producto 3 cm [1.2 in]
Ancho del Producto 22 cm [8.7 in]
Color Negro y Gris Espacial
Longitud del Cable 7 cm [2.8 in]
Longitud del Producto 80 mm [3.1 in]
Peso del Producto 250 g [8.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 11 cm [4.3 in]
Ancho de la Caja 27.2 cm [10.7 in]
Longitud de la Caja 16 cm [6.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - adaptador universal de alimentación (RU, UE)
1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,7m
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10
Windows 8
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)

Certificaciones