StarTech.com

Tarjeta Adaptadora ExpressCard/34 de 1 Puerto Serie DB9 UART 16950 RS232 Express Card 34mm - Basada en USB

Agregue un puerto Serie RS232 basado en USB a su laptop a través de una ranura ExpressCard

ID del Producto: EC1S232U2

  • UART 16C950 de alto rendimiento con velocidades de transferencia de datos de hasta 460 Kbps
  • Cabe en cualquier ranura ExpressCard de 34 mm de una laptop
  • FIFO de 512 bytes de transmisión y recepción
  • Compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad
47,99 € EUR sin IVA
58,07 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2303
Interfaz Serial
Tipo de Bus ExpressCard (bus USB 2.0)
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
FIFO 512 Bytes
Paridad Odd, Even, Mark, Space, None
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Compatibilidad OS Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~60%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 35 mm [1.4 in]
Longitud del Producto 11.5 cm [4.5 in]
Peso del Producto 33.6 g [1.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta ExpressCard RS232 de 1 Puerto
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Accesorios