StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de un Puerto Serie RS232 DB9 UART 16950

Agregue un puerto serial RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX1S952

  • 1 puerto serie RS-232 de alta velocidad con tasa de transferencia de datos de hasta 460,8 Kbps
  • FIFO de 128 bytes por transmisor y receptor
  • Incluye soporte de montaje de altura media
Ver otros
  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane
  • Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 para el puerto serie
  • Diseño de chip único para optimizar la velocidad y confiabilidad
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
  • Control de flujo automático fuera de banda usando Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • UART 950 Oxford de Canal Único y Alto Rendimiento
  • Compatible con la revisión 1.0a de la especificación PCI Express
38,99 € EUR sin IVA
47,18 € EUR con IVA

General

La Tarjeta Adaptadora PCI Express Serie RS232 Nativo de 1 Puerto con UART 16950, PEX1S952 permite agregar un Puerto Serie RS232 (DB9) con velocidades de transferencia de hasta 460 Kbps a un ordenador a través de una ranura PCI Express disponible, basándose en un diseño de chip único nativo (Oxford OXPCIe952) que aprovecha todas las prestaciones de PCI Express, asegurando máximo rendimiento y seguridad a la vez que reduce la carga aplicada al CPU en un 48% en relación a las tarjetas seriales convencionales. Compatible con una amplia variedad de sistemas operativos entre los que se incluyen Windows® y Linux para posibilitar una sencilla integración, la Tarjeta PCI Express Serie, PEX1S952 también ofrece un soporte de montaje opcional de altura media/perfil bajo para instalarla en prácticamente cualquier gabinete, independientemente del factor de forma del ordenador. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • PCI Express con chip nativo y un sólo lane que ofrece mayor rendimiento reduciendo la carga del CPU hasta en un 48%
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 460 Kbps para un rendimiento óptimo del dispositivo de puerto serie
  • Preconfigurada para sistemas de perfil estándar aunque incluye un soporte de perfil bajo para brindar versatilidad

Aplicaciones

En aplicaciones de soluciones POS para almacenes, y otro tipo de comercios minoristas para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores de altura

Máquinas automáticas de autoservicio y kioscos para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, impresoras de facturas, impresoras de etiquetas

De uso en estaciones de trabajo de cajeros de bancos tanto en versiones de perfil completo como de perfil bajo para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo cajas registradoras, lectores de tarjetas magnéticas, impresoras, teclados numéricos/pinpads, editores gráficos

Cajeros automáticos estándar para controlar teclados numéricos, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, LCDs de pantalla táctil, control de cámaras, etc.

Para controlar múltiples cámaras de vigilancia / seguridad en estacionamientos, edificios de oficinas, etc.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 4, 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
FIFO 128 Bytes
MTBF 87,600 Hours
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Puertos Internos 1 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Nota Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie
Requisitos Ambientales
Humedad 5~85% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 65 mm [2.6 in]
Color Verde
Longitud del Producto 90 mm [3.5 in]
Peso del Producto 48 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Serial de 1 Puerto
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX2S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura PCI Express

49,99 € sin IVA
60,49 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950
PEX2S950
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950

Incorpore 2 puertos serie RS232 a su ordenador de escritorio estándar o de factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

59,99 € sin IVA
72,59 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Controladores:
Manual:
Ficha(s) Técnica(s)