Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta Adaptadora Mini PCI Express PCIe con 2 Puertos Serie y 1 Puerto Paralelo

ID del Producto: MPEX2S1P552

Agregue 2 puertos seriales y uno paralelo a un sistema embebido a través de una ranura PCI-Express

Características
  • Dos puertos serie RS232, un puerto paralelo IEEE 1284

  • PCI Express con un único chip nativo y un sólo lane

  • FIFO de 256 bytes

Más Características . . .
  • Compatible con la revisión 1.1 de las especificaciones PCI Express

  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones

  • Control de flujo automático fuera de banda usando Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND

  • Incluye dos cables planos IDC de 30cm

  • UART 16650

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO AMAZES OFDEES TPOES LIFES
INGES ESPES
Disponible en
88,99 € EUR sin IVA
106,79 € con IVA

ID: MPEX2S1P552

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La Tarjeta Combo Mini PCI Express Serie/Paralelo 2S1P, MPEX2S1P552 permite convertir una ranura mini-PCIe en dos puertos serie RS232 (DB9) y un puerto paralelo IEEE 1284 - una solución eficaz y económica para agregar soporte serial y paralelo a sistemas embebidos que carecen de esta funcionalidad. La tarjeta adaptadora con UART 16650 presenta un diseño de chip nativo único que permite aprovechar todo el potencial de PCI Express, brindando mayor velocidad y confiabilidad ya que reduce la carga aplicada al CPU en un 48% en relación con las tarjetas seriales convencionales que emplean un diseño de “chip puente”. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Su diseño de chip nativo único permite reducir la carga del CPU en un 48% lo cual es fundamental para las PCs embebidas pequeñas que utilizan procesadores de bajo consumo y baja frecuencia MHz
  • Ofrece el factor de forma más pequeño disponible actualmente para incorporar dos puertos serie y uno paralelo de forma interna a cualquier sistema embebido
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Aplicaciones
  • Añade dos puertos serie y un puerto paralelo a ordenadores y sistemas industriales embebidos
  • Permite agregar control serial RS232 a un centro de medios/servidor de medios/ordenador todo en uno integrado o de línea delgada
  • Puertos adicionales para sistemas POS de línea delgada
  • Se puede conectar a cualquier placa base provista de una ranura mini PCIe
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales Especificación de Base PCI Express, Revisión 1.1
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9901CV-CC
Interfaz Paralelo
Serial
Tipo de Bus Mini PCI Express
Tipo de Tarjeta Integrado
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
Paridad None, Odd, Even, Space, Mark
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Mini PCI Express x1 (52 pines) Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 8.5 mm [0.3 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Color Verde
Longitud del Producto 50 mm [2 in]
Peso del Producto 10 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Combo Mini PCIe 2S1P
1 - Cable Plano - Paralelo
2 - Cable Plano - Serie
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta Adaptadora Mini PCI Express PCIe con 4 Puertos Serie RS232 UART 1650 DB9 Serial
MPEX4S552

Tarjeta Adaptadora Mini PCI Express PCIe con 4 Puertos Serie RS232 UART 1650 DB9 Serial

Agregue 4 puertos seriales RS232 a un sistema embebido a través de una ranura de expansión mini PCI-Express

122,99 € sin IVA
147,59 € con IVA

Adaptador Bracket de Placa Base Interna USB a 2 Puertos Serie - DB9 RS232
ICUSB232INT2

Adaptador Bracket de Placa Base Interna USB a 2 Puertos Serie - DB9 RS232

Incorpore dos puertos serie RS232 a cualquier sistema equipado con un conector USB disponible en la placa base

65,99 € sin IVA
79,19 € con IVA

Adaptador 0,6m Header Cabezal Bracket Serie Serial DB9 RS232 a USB Interno de Placa Base
ICUSB232INT1

Adaptador 0,6m Header Cabezal Bracket Serie Serial DB9 RS232 a USB Interno de Placa Base

Incorpore un puerto serie RS232 a cualquier sistema equipado con un conector USB disponible en la placa base

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe 1 Puerto Serie Perfil Bajo Low Profile Serial RS232 DB9 UART 16950

Permite agregar 1 puerto serie RS-232 de alta velocidad a cualquier PC equipada con una ranura PCI Express

62,99 € sin IVA
75,59 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX2S952LP

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

49,99 € sin IVA
59,99 € con IVA

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris
MXT100

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris

Extienda en 1,8m un cable de monitor EGA o un cable para ratón

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through
MXT100FF

Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through

Conecte dos dispositivos serie equipados con DB9

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.